经济型 槽型光电传感器 接插件型
商品
评价
详情
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
  • 经济型 槽型光电传感器 接插件型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 槽型光电传感器 接插件型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
槽型光电传感器
槽型光电传感器是把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作,输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
尺寸图
K型 C-MSX670□
传感器使用案例
L型 C-MSX671□
传感器使用案例
T型 C-MSX672□
传感器使用案例
Y型 C-MSX674□
传感器使用案例
规格表
订货范例

经济型槽型光电传感器(接插件型)
型式形状检出距离种类指示灯模式输出方式导线引出型式
C-MSX670NK形5mmNPN输出通电时亮灯,
检测时灭灯
同时配备2个
独立输出
(遮光时ON,
入光时ON可切换)
EE-1010-MSM 2M
EE-1010-MSM 3M
C-MSX671NL形
C-MSX672NT形
C-MSX674NY形
C-MSX670PK形PNP输出
C-MSX671PL形
C-MSX672PT形
C-MSX674PY形
 
 出线方式
型号(NPN输出)C-MSX67□N-2M(标准型)C-MSX95□N-2M(微型规格)C-MSX67□N
C-MSX95□N-2M-R(微型耐折弯导线规格)
型号(PNP输出)C-MSX67□P-2M(标准型)C-MSX95□P-2M(微型规格)C-MSX67□P
连接方式导线长2m导线长2m连接器型
检测距离5mm凹槽宽度
检测物体1.2*0.8mm不透明物体
光源红外发光二极管
应答频率2KHz
电源电压DC5-24V
重复精度0.03mm以下
控制输出负载电流3-100mA
残余电压2V以下(负载电流100mA)2V以下(负载电流50mA)1.5V以下(负载电流100mA)
显示灯动作指示灯(红色)
动作形态同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON)
保护回路浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护
环境温度/湿度-25-+55℃/35-85%RH
环境照度影响受光面照度3000LX以上
耐电压AC1000V,50/60Hz,1min充电部与外壳间
振动(耐久)10-55Hz,上下双振幅1.5mm,在X,Y,Z各个方向2h
冲击(耐久)500m/s2,在X,Y,Z各个方向各10次
防护等级IP50
 
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
使用方法
安装方法
使用螺丝固定本体时,请使用M3规格螺丝,Φ6mm垫圈,并将紧固扭矩控制在0.5N·m以下
使用方法

接插件型
使用方法
使用方法
更多产品信息请扫以下二维码
产品特点
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
K型 C-MSX670□
传感器使用案例
L型 C-MSX671□
传感器使用案例
T型 C-MSX672□
传感器使用案例
Y型 C-MSX674□
传感器使用案例
规格表
订货范例

经济型槽型光电传感器(接插件型)
型式形状检出距离种类指示灯模式输出方式导线引出型式
C-MSX670NK形5mmNPN输出通电时亮灯,
检测时灭灯
同时配备2个
独立输出
(遮光时ON,
入光时ON可切换)
EE-1010-MSM 2M
EE-1010-MSM 3M
C-MSX671NL形
C-MSX672NT形
C-MSX674NY形
C-MSX670PK形PNP输出
C-MSX671PL形
C-MSX672PT形
C-MSX674PY形
 
 出线方式
型号(NPN输出)C-MSX67□N-2M(标准型)C-MSX95□N-2M(微型规格)C-MSX67□N
C-MSX95□N-2M-R(微型耐折弯导线规格)
型号(PNP输出)C-MSX67□P-2M(标准型)C-MSX95□P-2M(微型规格)C-MSX67□P
连接方式导线长2m导线长2m连接器型
检测距离5mm凹槽宽度
检测物体1.2*0.8mm不透明物体
光源红外发光二极管
应答频率2KHz
电源电压DC5-24V
重复精度0.03mm以下
控制输出负载电流3-100mA
残余电压2V以下(负载电流100mA)2V以下(负载电流50mA)1.5V以下(负载电流100mA)
显示灯动作指示灯(红色)
动作形态同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON)
保护回路浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护
环境温度/湿度-25-+55℃/35-85%RH
环境照度影响受光面照度3000LX以上
耐电压AC1000V,50/60Hz,1min充电部与外壳间
振动(耐久)10-55Hz,上下双振幅1.5mm,在X,Y,Z各个方向2h
冲击(耐久)500m/s2,在X,Y,Z各个方向各10次
防护等级IP50
 
输出回路图
规格表
 
输出动作导线颜色输出动作
输出1黑色遮光时ON
输出2白色入光时ON
关于此商品的常见问题 (FAQ)
目前米思米销售的传感器种类主要有哪些?
光电传感器、接近传感器、压力传感器、温度传感器等。
何谓光电传感器?
在一体型的主体中内置放大器和投、受光器,是一种安装、调整简便的传感器,通常用于传送线上检测工件的通过,以及工件的定位等。
光电传感器的特长有哪些?
1、由于用光做介质,动作(响应时间)非常快。
2、比光传感器的检测距离长,可进行远程检测。
3、只要是能反射光的物质,几乎无论何种材质的物体都可被检测。
光电传感器的检测方式有哪几种?
透射型、回归反射型、扩散反射型、限定反射型等。
使用要求
请注意不要使强烈光源直射受光部,避开电源接通时的过渡状态(50ms)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择
型号未确定
(请设置参数)
确定
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页