产品概述
槽型光电传感器
槽型光电传感器是把一个光发射器和一个接收器面对面地装在一个槽的两侧组成槽形光电。发光器能发出红外光或可见光,在无阻情况下光接收器能收到光。但当被检测物体从槽中通过时,光被遮挡,光电开关便动作,输出一个开关控制信号,切断或接通负载电流,从而完成一次控制动作。槽形开关的检测距离因为受整体结构的限制一般只有几厘米。
尺寸图
K型 C-MSX670□-2M

L型 C-MSX671□-2M

T型 C-MSX672□-2M

Y型 C-MSX674□-2M

规格表

经济型槽型光电传感器(2m导线引出)
C-MSX670N-2M | K形 | 5mm | NPN输出 | 通电时亮灯, 检测时灭灯 | 同时配备2个独立输出 (遮光时ON, 入光时ON可切换) | 标准2m |
C-MSX671N-2M | L形 |
C-MSX672N-2M | T形 |
C-MSX674N-2M | Y形 |
C-MSX670P-2M | K形 | PNP输出 |
C-MSX671P-2M | L形 |
C-MSX672P-2M | T形 |
C-MSX674P-2M | Y形 |
|
C-MSX67□N-2M(标准型) | C-MSX95□N-2M(微型规格) | C-MSX67□N |
C-MSX95□N-2M-R(微型耐折弯导线规格) |
C-MSX67□P-2M(标准型) | C-MSX95□P-2M(微型规格) | C-MSX67□P |
导线长2m | 导线长2m | 连接器型 |
5mm凹槽宽度 |
1.2*0.8mm不透明物体 |
红外发光二极管 |
2KHz |
DC5-24V |
0.03mm以下 |
3-100mA |
2V以下(负载电流100mA) | 2V以下(负载电流50mA) | 1.5V以下(负载电流100mA) |
动作指示灯(红色) |
同时配备两个独立输出(遮光时ON,入光时ON) |
浪涌保护回路,短路保护,极性反接保护 |
-25-+55℃/35-85%RH |
受光面照度3000LX以上 |
AC1000V,50/60Hz,1min充电部与外壳间 |
10-55Hz,上下双振幅1.5mm,在X,Y,Z各个方向2h |
500m/s2,在X,Y,Z各个方向各10次 |
IP50 |
输出回路图
产品特点
使用方法
安装方法
使用螺丝固定本体时,请使用M3规格螺丝,Φ6mm垫圈,并将紧固扭矩控制在0.5N·m以下

接插件型
更多产品信息请扫以下二维码

品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品