尺寸图
M8S-F3C-30VC-2
M8S-F3C-30VC-3

(长度公差为+100mm)
规格表

M8S-F3C-30VC-2 | M8 | 直通接头 | 3 | 母头 | 切断剥线 | 30V | 0.3 | PVC | 2 | C-2C08-N11-3 |
M8S-F3C-30VC-3 | 3 |
产品概述
接近传感器(开关)是一种具有感知物体接近能力的器件,它利用位移传感器对接近的物体具有敏感特性来识别物体的接近,无需接触被检测对象,并转化成电信号输出。
米思米经济型接近传感器(开关)按照形状区分主要有两种:
1,出线式接近传感器(开关):自带信号输出电缆
2,连接器型(接插式)接近传感器(开关):自带M8/M12连接器,与M8/M12连接线接插后实现延长输出电缆功能
本系列产品即为连接器型(接插式)接近传感器(开关)用的M8/M12连接延长线缆


产品特点
・M8型经济型产品价格实惠。
・广泛应用于欧姆龙/松下/西克/奥托尼克斯/兰宝等品牌传感器连接和延长。
・线缆耐弯折试验22万次不断线。优于市场多种品牌产品。
・线缆具耐切削油功能,适用于环境较恶劣现场。
・CN2端切断剥线,便于客户接线加工。

相关文件
·
电缆耐弯曲试验:耐弯曲22万次不断线
·
电缆耐油试验:耐切削油
相关产品
使用案例
尺寸图
M8S-F3C-30VC-2
M8S-F3C-30VC-3

(长度公差为+100mm)
规格表

M8S-F3C-30VC-2 | M8 | 直通接头 | 3 | 母头 | 切断剥线 | 30V | 0.3 | PVC | 2 | C-2C08-N11-3 |
M8S-F3C-30VC-3 | 3 |