零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 |
正面罩盖 | 钢化玻璃 | 雾面处理 |
固定支架 | 304 | 镜面抛光 |
电缆 | PVC | - |
固定螺丝 | 304 | - |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装间距 P | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDT | 5 | W (白色) | 251 | 235 | 500 | DC24 | 0.2A | 166 | -10~45 | 约6000 | 约 110° (配光角度 可调整) |
10 | 337 | 321 | 1000 | 0.42A | 252 | ||||||
12 | 459 | 443 | 1200 | 0.5A | 374 | ||||||
15 | 549 | 533 | 1500 | 0.62A | 464 | ||||||
18 | 635 | 619 | 1800 | 0.75A | 550 |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装间距 P | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDT | 5 | W (白色) | 251 | 235 | 500 | DC24 | 0.2A | 166 | -10~45 | 约6000 | 约 110° (配光角度 可调整) |
10 | 337 | 321 | 1000 | 0.42A | 252 | ||||||
12 | 459 | 443 | 1200 | 0.5A | 374 | ||||||
15 | 549 | 533 | 1500 | 0.62A | 464 | ||||||
18 | 635 | 619 | 1800 | 0.75A | 550 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|