零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 |
正面罩盖 | 钢化玻璃 | 雾面处理 |
固定支架 | 304 | 镜面抛光 |
电缆 | PVC | - |
固定螺丝 | 304 | - |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装间距 P | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDN | 9 | W (白色) | 356 | 344 | 900 | DC24 | 0.37A | 255 | -10~45 | 约6000 | 约 110° (配光角度 可调整) |
13 | 502 | 490 | 1300 | 0.54A | 401 | ||||||
17 | 560 | 548 | 1700 | 0.71A | 459 | ||||||
20 | 700 | 688 | 2000 | 0.83A | 599 | ||||||
24 | 805 | 793 | 2400 | 1.00A | 704 |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装间距 P | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDN | 9 | W (白色) | 356 | 344 | 900 | DC24 | 0.37A | 255 | -10~45 | 约6000 | 约 110° (配光角度 可调整) |
13 | 502 | 490 | 1300 | 0.54A | 401 | ||||||
17 | 560 | 548 | 1700 | 0.71A | 459 | ||||||
20 | 700 | 688 | 2000 | 0.83A | 599 | ||||||
24 | 805 | 793 | 2400 | 1.00A | 704 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|