零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 |
正面罩盖 | 钢化玻璃 | 雾面处理 |
防水接头 | 304 | - |
电缆 | PVC | - |
垫圈 | 合成橡胶 | - |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 宽 W | 高度 H | 安装间距 P | 安装间距 Q | 安装间距 P1 | 发光部长度 A | 发光部宽度 B | L1 | W1 | H1 | h |
![]() | ||||||||||||||
C-LEDR | 10 | W (白色) | 286 | 90 | 25 | 266 | 78 | 133 | 183 | 33 | 217 | 55 | 20 | 10 |
12 | 389 | 80 | 33.5 | 374 | 65 | 187 | 301 | 30.6 | 327 | 52 | 28.5 | 15.5 | ||
15 | 308 | 105 | 29.5 | 293 | 90 | 146.5 | 187 | 55 | 254 | 76 | 24.5 | 14.8 |
功率 | 光通量 | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
(W) | (lm) | |||||
10 | 1000 | DC24 | 0.43A | -10~45 | 约6000 | 约 110° |
12 | 1200 | 0.5A | ||||
15 | 1500 | 0.62A |
价格说明
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 宽 W | 高度 H | 安装间距 P | 安装间距 Q | 安装间距 P1 | 发光部长度 A | 发光部宽度 B | L1 | W1 | H1 | h |
![]() | ||||||||||||||
C-LEDR | 10 | W (白色) | 286 | 90 | 25 | 266 | 78 | 133 | 183 | 33 | 217 | 55 | 20 | 10 |
12 | 389 | 80 | 33.5 | 374 | 65 | 187 | 301 | 30.6 | 327 | 52 | 28.5 | 15.5 | ||
15 | 308 | 105 | 29.5 | 293 | 90 | 146.5 | 187 | 55 | 254 | 76 | 24.5 | 14.8 |
功率 | 光通量 | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
(W) | (lm) | |||||
10 | 1000 | DC24 | 0.43A | -10~45 | 约6000 | 约 110° |
12 | 1200 | 0.5A | ||||
15 | 1500 | 0.62A |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|