零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖 |
固定支架 | 304 | - |
电缆 | PVC | - |
垫圈 | 硅胶 | - |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装 间距 P | 光通量 (lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (A) | 发光部 长度 A | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDZ | 5 | W (白色) | 223 | 215 | 500 | DC24 | 0.13A | 190 | -10 〜 45 | 约6000 | 约120° |
10 | 388 | 380 | 1000 | 0.25A | 355 | ||||||
15 | 554 | 545 | 1500 | 0.37A | 521 |
型式 | ![]() (W) | ![]() | 全长 L | 安装 间距 P | 光通量 (lm) | 输入 电压 (V) | 输入 电流 (A) | 发光部 长度 A | 温度 范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | |||||||||||
C-LEDZ | 5 | W (白色) | 223 | 215 | 500 | DC24 | 0.13A | 190 | -10 〜 45 | 约6000 | 约120° |
10 | 388 | 380 | 1000 | 0.25A | 355 | ||||||
15 | 554 | 545 | 1500 | 0.37A | 521 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|