零件名称 | 材质 | 表面处理 |
主体 | 铝合金 | 阳极氧化处理、 |
正面罩盖 | 聚碳酸酯 | 乳白色罩盖 |
固定支架 | 304 | - |
电缆 | PVC | - |
线垫圈 | 聚烯烃(黄色) | - |
型式 | ![]() (W) | ![]() | L | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | ||||||||||
C-LEDC | 3 | W (白色) | 385 | 300 | DC24 | 0.13A | 275 | -10 〜 45 | 约6000 | 约120° |
6 | 685 | 600 | 0.25A | 575 | ||||||
9 | 985 | 900 | 0.37A | 875 |
价格说明
型式 | ![]() (W) | ![]() | L | 光通量 (lm) | 输入电压 (V) | 输入电流 (A) | 发光部长度 A | 温度范围 (℃) | 色温 (开尔文K) | 配光 角度 |
![]() | ||||||||||
C-LEDC | 3 | W (白色) | 385 | 300 | DC24 | 0.13A | 275 | -10 〜 45 | 约6000 | 约120° |
6 | 685 | 600 | 0.25A | 575 | ||||||
9 | 985 | 900 | 0.37A | 875 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|