构成 | 材质 | 表面处理 | |
主体型材 | 6063-T5 | 黄色喷涂 | |
铁丝网 | F1 | 碳钢 | 黑色喷涂 |
F2 | 黄色喷涂 | ||
F3 | 镀锌 | ||
亚克力板 | PMMA | - |
型式 | 型材规格B | 围栏丝网/面板 (铁丝40/φ4mm) (面板t=5mm) | D (高度) | W (宽度) | H (根部高) | 外框颜色 |
Type | ||||||
SFY | 30L (轻型) 40L (轻型) | P1(亚克力透明) P2(亚克力磨砂) F1(铁丝网黑) F2(铁丝网黄) F3(铁丝网镀锌) | 1000 | 600 800 1000 1200 | 0 150 | 黄色 |
40S (标准) 45S (标准) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 |
构成 | 材质 | 表面处理 | |
主体型材 | 6063-T5 | 黄色喷涂 | |
铁丝网 | F1 | 碳钢 | 黑色喷涂 |
F2 | 黄色喷涂 | ||
F3 | 镀锌 | ||
亚克力板 | PMMA | - |
型式 | 型材规格B | 围栏丝网/面板 (铁丝40/φ4mm) (面板t=5mm) | D (高度) | W (宽度) | H (根部高) | 外框颜色 |
Type | ||||||
SFY | 30L (轻型) 40L (轻型) | P1(亚克力透明) P2(亚克力磨砂) F1(铁丝网黑) F2(铁丝网黄) F3(铁丝网镀锌) | 1000 | 600 800 1000 1200 | 0 150 | 黄色 |
40S (标准) 45S (标准) | 1200 1400 1600 1800 2000 2200 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|