经济型 围栏用合页组件
商品
评价
详情
  • 经济型 围栏用合页组件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 围栏用合页组件

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
安全围栏主要用于设备周边防止人或者物侵入起到安全防护的效果,在设备和生产线周边及其场地区分中得到广泛应用。
合页组件时将相邻的安全围栏和安全围栏门组件进行连接,加强片与片之间的松动,起到固定的效果
产品特点
围栏用合页组件包含螺母和螺帽,进行套装销售。适合型材规格:3030,4040,4545的固定
尺寸图
单位(mm)

安全围栏
主体材质:锌合金
表面处理:烤漆
规格表
订货范例
 
型式 型材规格 SET品尺寸附带配件(套装)
TypeLT螺母数量螺帽数量
LGHH3030SET503050306.5830-M64M6-124
4040624040-M6M6-16
4545654545-M6
使用案例
安全围栏
相关产品
尺寸图
单位(mm)

安全围栏
主体材质:锌合金
表面处理:烤漆
规格表
订货范例
 
型式 型材规格 SET品尺寸附带配件(套装)
TypeLT螺母数量螺帽数量
LGHH3030SET503050306.5830-M64M6-124
4040624040-M6M6-16
4545654545-M6
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米安全围栏型材规格有哪些?
米思米安全围栏型材有黄色,和银色两种颜色。型材种类有30轻型,40轻型和标准,45标准。其中轻型主要用于网高为1000mm时使用。
米思米安全围栏网的种类有哪几种?
有铁丝网和亚克力板两大类。一为铁丝网,可分黑色,黄色和银色3种;二为亚克力板分透明板和磨砂板2种。
是否有配套的门组件?
米思米标准围栏全部匹配了宽度为600mm,800mm,1000mm三种规格的门供客户选择。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页