经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型
商品
评价
详情
  • 经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型
  • 经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型
  • 经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
经济型无油衬套组件新产品,进行技术升级,外壳材质由不锈钢变更为铝合金;无油衬套材质从高力黄铜合金变更为青铜合金;
无油衬套从打孔镶嵌变更为一体加工,固体润滑剂分布更为均匀,产品润滑性能更佳并实现了噪音大幅降低
产品推荐使用于垂直方向运动、便于安装,并且维护频率低

产品图片
产品特点
米思米新产品,性能大幅提高
1.米思米首次采用了铜板一体加工无油衬套式样,强力胶水辅助,以紧配组装方式将衬套与铝合金外壳紧配组装(专利申请中)。比传统镶嵌固体润滑产品相比,固体润滑剂分布更为均匀,润滑面积增加了20%,大幅提升了无油衬套的润滑效果。
2.产品因润滑效果改善,寿命得到提升
传统款式:最终磨损量0.030mm
新产品:最终磨损量0.020mm
实验条件:表面压力25N/mm2 ,摇摆速度 1m/min :摇摆次数96000,实验时间100小时
 
产品特点
传统款式
产品特点
新产品
3.产品外壳使用铝合金材质,完全可以确保产品强度。测试方法:垂直方向加载,得出加载过程中轴套应力结果
测试演示:无油衬套使用螺丝固定后,导向轴Y向0.1mm强制位移分析结果
 
产品特点
材质屈服强度应力集中结果
铝合金A6061240Mpa30.3Mpa
钢SS400235Mpa42.5Mpa
无油衬套应力
产品特点
应力点
产品特点  产品特点
4.产品采用强力胶水辅助,以紧配组装方式将无油衬套固定在外壳上,与传统通过卡簧固定的方式相比,其附着性提升40%(通过剥离实验采集数据)
产品特点
产品特点
剥离实验
卡簧固定产品新产品
1.73Mpa2.45Mpa
尺寸图
外壳内衬使用环境
温度
 材质 表面处理 材质
A6061钝化处理青铜合金-40~150℃

尺寸图1
肩部底面与D部之间垂直度在0.02以内。
推荐配套轴f8或g6
 
规格表
订货范例
 
型式全长L外径DL1HTd1d2tP.C.D.W
Type内径d
 容差短款长款 容差
C-MFK10+0.028
+0
325719-0
-0.018
54064.57.54.12930
12+0.034
+0
21-0
-0.021
10423232
16376728483837
20+0.041
+0
427732-0
-0.025
5485.595.14342
255810840625150
30681284574106.6116.16058
40+0.05
+0
8015060-0
-0.03
1596139148.17875
5090170801169892
※不适用于固定座避让部分
使用方法
和直线轴承的使用方法相同,可以用于导向轴,并且锁紧法兰。
规格概述
规格图1

规格图2

规格图3
使用案例
使用气缸而不需要锁的制动装置
使用案例1

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
外壳内衬使用环境
温度
 材质 表面处理 材质
A6061钝化处理青铜合金-40~150℃

尺寸图1
肩部底面与D部之间垂直度在0.02以内。
推荐配套轴f8或g6
规格表
订货范例
 
型式全长L外径DL1HTd1d2tP.C.D.W
Type内径d
 容差短款长款 容差
C-MFK10+0.028
+0
325719-0
-0.018
54064.57.54.12930
12+0.034
+0
21-0
-0.021
10423232
16376728483837
20+0.041
+0
427732-0
-0.025
5485.595.14342
255810840625150
30681284574106.6116.16058
40+0.05
+0
8015060-0
-0.03
1596139148.17875
5090170801169892
※不适用于固定座避让部分
关于此商品的常见问题 (FAQ)
什么是无油衬套,有什么特征?
衬套主体浸透润滑油,可“不供油即可使用”或“可减少供油次数”的滑动轴承。
无油衬套的特征有:
1、维护频率低;
2、相比滚珠型直线轴承,无油衬套适用于低速重载场合;
3、在高温、低温的严苛条件下也可使用;
4、与直线轴承比,衬套厚度薄、节省空间;
5、可同时用于直线运动和旋转运动。
米思米无油衬套的材质有哪几种,分别有何特长?
米思米有5种材质的无油衬套,铜合金、青铜铸件、干式、树脂、铸件。
铜合金(金属类),耐高温、耐化学药品性优异、耐冲击性强,适用于重载、低速运行。
青铜铸件(金属类),耐烧结性优异,可实现微小的运行,适用于低载、高速运行。
干式(复合层类),耐高温,适用于重载、低速运行,薄壁紧凑。
树脂(树脂类),耐高温、耐化学药品(四氟乙烯树脂),符合食品卫生法,适用于低载、低速运行。
铸件(金属类),适用于中载、低速运行。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 直线运动零件 > 无油衬套/垫圈 > 无油衬套 > 经济型 无油衬套固定座组件 方法兰型