材质 | 屈服强度 | 应力集中结果 |
铝合金A6061 | 240Mpa | 30.3Mpa |
钢SS400 | 235Mpa | 42.5Mpa |
剥离实验 | |
卡簧固定产品 | 新产品 |
1.73Mpa | 2.45Mpa |
外壳 | 内衬 | 使用环境 温度 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
A6061 | 钝化处理 | 青铜合金 | -40~150℃ |
型式 | 全长L | 外径D | L1 | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | ||||
Type | 内径d | ||||||||||||
容差 | 短款 | 长款 | 容差※ | ||||||||||
C-MFM | 10 | +0.028 +0 | 32 | 57 | 19 | -0 -0.018 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 |
12 | +0.034 +0 | 21 | -0 -0.021 | 10 | 42 | 32 | |||||||
16 | 37 | 67 | 28 | 48 | 38 | ||||||||
20 | +0.041 +0 | 42 | 77 | 32 | -0 -0.025 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | ||
25 | 58 | 108 | 40 | 62 | 51 | ||||||||
30 | 68 | 128 | 45 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | ||||
40 | +0.05 +0 | 80 | 150 | 60 | -0 -0.03 | 15 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | |
50 | 90 | 170 | 80 | 116 | 98 |
外壳 | 内衬 | 使用环境 温度 | |
材质 | 表面处理 | 材质 | |
A6061 | 钝化处理 | 青铜合金 | -40~150℃ |
型式 | 全长L | 外径D | L1 | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | ||||
Type | 内径d | ||||||||||||
容差 | 短款 | 长款 | 容差※ | ||||||||||
C-MFM | 10 | +0.028 +0 | 32 | 57 | 19 | -0 -0.018 | 5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 |
12 | +0.034 +0 | 21 | -0 -0.021 | 10 | 42 | 32 | |||||||
16 | 37 | 67 | 28 | 48 | 38 | ||||||||
20 | +0.041 +0 | 42 | 77 | 32 | -0 -0.025 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | ||
25 | 58 | 108 | 40 | 62 | 51 | ||||||||
30 | 68 | 128 | 45 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | ||||
40 | +0.05 +0 | 80 | 150 | 60 | -0 -0.03 | 15 | 96 | 13 | 9 | 14 | 8.1 | 78 | |
50 | 90 | 170 | 80 | 116 | 98 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|