・禁止拆卸螺帽 | ・禁止对螺帽施加冲击 | ・注意因自重掉落 |
![]() | ![]() | ![]() |
・反向动作的检查 | ・注意异物侵入 | ・禁止螺帽超行程 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() |
型式 | ![]() 螺纹轴全长L (指定单位1mm) | Y | 循环数 | 基本额定负载 | 轴向间隙 | 螺旋 方向 | 丝杠支座组件(另购) | |||||
![]() | ![]() | ![]() | C(动) kN | C(静) kN | 形状 | 固定侧 型号 | 支持侧 型号 | |||||
C-KBS | 20 | 05 | 200~1500 | L-82 | 4圈 | 4.3 | 10.3 | 0.015 以下 | 右 | 方型 | C-TEK15 | C-TEF15 |
圆型 | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||
矮型 | E-TLK15 | E-TLF15 | ||||||||||
10 | 3圈 | 4.9 | 10.6 | 方型 | C-TEK15 | C-TEF15 | ||||||
圆型 | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||
矮型 | E-TLK15 | E-TLF15 | ||||||||||
20 | 1.8圈 | 4.3 | 10.3 | 方型 | C-TEK15 | C-TEF15 | ||||||
圆型 | C-TFK15 | C-TFF15 | ||||||||||
矮型 | E-TLK15 | E-TLF15 | ||||||||||
*Y的尺寸务必要大于螺帽全长 | kgf=N×0.101972 |
精度等级 | 丝杠轴 外径 | 导程 | 丝杠轴 | 螺帽 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
C5 | 20 | 5·10·20 | S55C 相当 | 高频淬火 58~62HRC | - | SCM420 相当 | 渗碳淬火 58~62HRC | - |
Alterations | Code | Spec. |
①不加工支持侧轴端 ![]() | NC | 不加工支持侧轴端部。 指定范例 NC |
②变更螺帽方向 ![]() | RLC | 变更螺帽方向。 指定范例 RLC |
③不加工支持侧轴端扣环沟槽 ![]() | RNC | 不加工支持侧轴端扣环槽。 指定范例 RNC |
④变更支持侧加工内容 ![]() | GC | 变更支持侧的加工内容。 5≤G≤45 Q从10、12和15中选择 G=指定单位1mm 指定范例 GC-Q10-G20 |
⑤变更支持侧轴端长度 ![]() | FC | 变更支持侧轴端长度。 12≤FC≤30 FC=指定单位1mm 指定范例 FC20 |
Alterations | Code | Spec. |
⑥加工固定侧扳手槽 ![]() 不完全淬火范围 | SZC | 在固定侧轴端加工扳手槽。 指定范例 SZC ![]() ![]() |
⑦加工固定侧轴端键槽 键槽详细尺寸 ![]() ![]() | KC | 在固定侧轴端加工键槽。 4≤KC≤19 和⑪同时指定时,4≤KC≤F-1 KC=指定单位1mm 指定范例 KC15 |
⑧加工固定侧轴端键槽 ![]() | KLC | 可指定固定侧轴端键槽加工的位置。 (键槽尺寸与KC相同。) 4≤K≤18 K+S≤19 和⑪同时指定时,4≤K≤34 K+S≤F-1 K、S=指定单位1mm 指定范例 KLC-K7-S2 |
⑨加工固定侧轴端平面 ![]() | SC | 在固定侧轴端加工平面。 5≤SC≤19 和⑪同时指定时,5≤SC≤F-1 SC=指定单位1mm 指定范例 SC7 |
⑩不加工固定侧小台阶 ![]() | NF | 不加工固定侧小台阶 指定范例 NF |
⑪变更固定侧小台阶尺寸 推荐 ![]() | FP | 变更固定侧小台阶尺寸 20≤F≤36 8≤P≤12 F、P=指定单位1mm 指定范例 FP-F36-P12 |
⑫变更固定侧大台阶尺寸 推荐 ![]() | EU | 变更固定侧大台阶尺寸 13≤E≤60 10≤U≤E-3 E、U=指定单位1mm 指定范例 EU-E60-U20 |
⑬不加工固定侧大台阶外螺纹 ![]() | NU | 不加工固定侧大台阶外螺纹 指定范例 NU |
轴径 | b | t | ||
基准 尺寸 | 容差 (N9) | 基准 尺寸 | 容差 | |
6~7 | 2 | -0.004 -0.029 | 1.2 | +0.1 0 |
8~10 | 3 | 1.8 | ||
11~12 | 4 | 0 -0.03 | 2.5 | |
13~17 | 5 | 3.0 | ||
18~20 | 6 | 3.5 |
丝杠直径 | 不完全淬火范围ℓ(max) |
φ8、φ10 | 5mm |
φ12、φ15 | 10mm |
φ20、φ25 | 15mm |
导程精度 | 丝杠轴跳动最大公差(详情请看下表) | |
米思米经济型 | C5 | 0.170 |
米思米标准品 | 0.120 |
丝杠轴全长 | |||||||
~200 | 201~315 | 315~400 | 401~500 | 501~630 | 631~800 | 801~1000 | |
米思米经济型 | 0.060 | 0.070 | 0.080 | 0.095 | 0.110 | 0.140 | 0.170 |
米思米标准品 | 0.040 | 0.045 | 0.055 | 0.060 | 0.075 | 0.090 | 0.120 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|