经济型 弹簧柱塞 不锈钢型
商品
评价
详情
  • 经济型 弹簧柱塞 不锈钢型
  • 经济型 弹簧柱塞 不锈钢型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 弹簧柱塞 不锈钢型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
♢此系列为米思米经济型弹簧柱塞不锈钢型,粗牙螺纹,底部内六角安装,中国国内生产大幅降低成本。
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
  定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求。
♢本体不锈钢材质,前端销子有不锈钢型和树脂两种。无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备。
♢前端有扳手槽,低端有内六角安装孔,安装更方便。
♢可通过扭入螺丝的深度微调行程。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
使用案例
向下按压时
使用方法1
放开时
使用方法2
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图    尺寸图
规格表
订货范例
 
型式行程SdLB轻载型重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)
min.max.min.max.
C-PJLW(轻载型)
C-PJHW(重载型)
33115150.90.31.50.63
421.615151.30.52210
4242415210
53220201.5210518
52727315825
632.525252315825
530305201030
833.125252.55201030
527278251340
1053.8303035201545
12105.5354348251850
kgf=N×0.101972
负载min.表示初始负载,max.表示凸销最大限度时的负载。
前端部有铆接用槽。
未进行防松动处理。
 
型式行程SdLB超轻载型轻载型重载型超重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)负载(N)负载(N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(不锈钢制凸销)
E-LPJLSW
E-LPJXW


(树脂制凸销)
E-LPJLSK
E-LPJLK
E-LPJHK
E-LPJXK
31.51.115150.90.120.40.41.30.82.941.13.42
315150.120.40.21.30.62.930.83.41
421.615151.30.270.650.9228.86.113.8
424240.180.650.62.11.98.755.813.6
53220201.50.431.49.72.716.36.822
527270.3531.110.3117.15.721.5
632.5252521.83.0569.8826.415.835.6
530301.53.053.49.864.426.612.934.4
833.125252.51.93.1569.914.72721.936.3
527271.43.1549.836.726.614.734.5
1053.8303031.64.65.714.78.245.724.558.6
1030431.64.64.414.76.245.119.858.7
1255.5303041.74.75.814.718.24934.963.6
1035431.64.7514.78.249.125.563.6
1535511.84.76.914.77.548.920.163.7
16108355752.810.89.234.218.968.638.788.4
1535572.610.88.634.414.468.633.988.1
2035672117.134.44.268.625.488.1
 
材质规格
负载分类Type主体弹簧
 材质 材质 硬度 材质
不锈钢凸销轻载型C-PJLW
C-PJHW
SUS303SUS30320HRC~SUS304
重载型
 
负载分类Type主体弹簧
 材质 材质 硬度表面处理 材质
不锈钢凸销超轻载型E-LPJLSWSUS303SUS420F40~50HRC电镀镍SUS304
超重载型E-LPJLXW
树脂凸销超轻载型E-LPJLSKPOM--
轻载型E-LPJLK
重载型E-LPJHK
超重载型E-LPJXK
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧柱塞的作用?
通过控制螺纹旋入深度使其内部的销子设定预压力,上下行程运动的产品,适用于机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
max 、min负载是什么含义?
是指产品的负载,负载min表示初始负载值,max表示压入最大行程时的负载值。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
球头柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、模具脱模,工件的升降。