经济型 弹簧柱塞 不锈钢 短型
商品
评价
详情
  • 经济型 弹簧柱塞 不锈钢 短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 弹簧柱塞 不锈钢 短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
♢此系列为米思米经济型弹簧柱塞不锈钢型,粗牙螺纹,底部内六角安装,中国国内生产大幅降低成本。
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
  定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求。
♢本体不锈钢材质,前端销子有不锈钢型和树脂两种。无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备。
♢前端有扳手槽,低端有内六角安装孔,安装更方便。
♢可通过扭入螺丝的深度微调行程。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
使用案例
向下按压时
使用方法1
放开时
使用方法2
相关产品
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式d行程SL
(参考值)
B轻载型超重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)
min.max.min.max.
C-SPJK(轻载型)
C-SPJX(超重载型)
31.211031.512
42.11.22225412
52.71.5122.52.58624
63.233310930
842163.544111345
1052.545151950
kgf=N×0.101972
负载min.表示初始负载,max.表示凸销最大压入限度时的负载。
没有前端部铆接用槽。
未进行防松动处理。
C-SPJX(超重载型) 仅限外径为M4~M10。
型式d行程SL
(参考值)
B超轻载型轻载型重载型超重载型
Type外径M
(粗牙螺纹)
负载(N)负载(N)负载(N)负载(N)
min.max.min.max.min.max.min.max.
(不锈钢凸销)
ELSPJY
(树脂制凸销)
ELSPRY
ELSPRK
ELSPRZ
ELSPRX
31.21711.50.110.490.51.510.82--
42.11.291.520.511.541.64.829411.5
52.71.51222.50.622.4927.95.114.7624.2
63.2132.530.973.062.89.95.519.69.429.5
842152.541.163.263.610.96.119.613.543.7
1052.516351.544.764.214.69.629.419.153.3
1263.520361.814.824.614.810.429.424.558.8
1684.522383.19.19.929.31858.826.678.7
材质规格
负载分类Type主体弹簧
 材质 材质 硬度 材质
不锈钢凸稍轻载型C-SPJKSUS304SUS30320HRC~SUS304
超重载型C-SPJX
 
负载分类Type本体弹簧
 材质 材质 材质
不锈钢凸稍超轻载型ELSPJYSUS304SUS303SUS304
树脂凸稍超轻载型ELSPRYPOM
轻载型ELSPRK
重载型ELSPRZ
超重载型ELSPRX
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧柱塞的作用?
通过控制螺纹旋入深度使其内部的销子设定预压力,上下行程运动的产品,适用于机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
max 、min负载是什么含义?
是指产品的负载,负载min表示初始负载值,max表示压入最大行程时的负载值。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
球头柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、模具脱模,工件的升降。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 柱塞及周边零件 > 弹簧柱塞 > 经济型 弹簧柱塞 不锈钢 短型