经济型 小径弹簧柱塞 短型
商品
评价
详情
  • 经济型 小径弹簧柱塞 短型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 小径弹簧柱塞 短型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
♢此系列为米思米经济型弹簧柱塞不锈钢型,粗牙螺纹,底部内六角安装,中国国内生产大幅降低成本,比现有米思米同类商品最大93%OFF。
♢弹簧柱塞,又称作定位柱、波仔螺丝、弹簧螺丝等,按压前端的销子至销子沉到本体内部,依靠内置弹簧将前端销子顶出,属于上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,
  定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
产品特点
♢规格齐全,满足多种大小,长度,负载需求。
♢全不锈钢材质,无喷漆、涂色,适用于更多表面要求较高的设备。
♢弹簧柱塞是上下行程的产品,可用于模具脱模,工件的升降,定位等可广泛应用在中低精度的机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
使用案例
向下按压时
使用方法1
放开时
使用方法2
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式行程SdD1LC轻载型(N)
Type外径Dh7min.max.
C-MPFS(平头型)
C-MPJS(球面型)
21.512.580.10.51
3323.5100.151.5
434.50.20.6
5445.511.50.32
kgf=N×0.101972
负载min.表示初始负载,max.表示凸销最大压入限度时的负载。
建议的安装孔尺寸为Dh7。
请涂抹粘合剂后使用,以防止脱落。
 
材质规格
主体弹簧
 材质 材质 材质
SUS303SUS303SUS304
相关产品
 
尺寸图
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式行程SdD1LC轻载型(N)
Type外径Dh7min.max.
C-MPFS(平头型)
C-MPJS(球面型)
21.512.580.10.51
3323.5100.151.5
434.50.20.6
5445.511.50.32
kgf=N×0.101972
负载min.表示初始负载,max.表示凸销最大压入限度时的负载。
建议的安装孔尺寸为Dh7。
请涂抹粘合剂后使用,以防止脱落。
 
材质规格
主体弹簧
 材质 材质 材质
SUS303SUS303SUS304
 
关于此商品的常见问题 (FAQ)
弹簧柱塞的作用?
通过控制螺纹旋入深度使其内部的销子设定预压力,上下行程运动的产品,适用于机械装置,夹治具,模具,自动化机械等。
max 、min负载是什么含义?
是指产品的负载,负载min表示初始负载值,max表示压入最大行程时的负载值。
球头柱塞和弹簧柱塞的区别是什么?
球头柱塞头部为钢珠,行程为钢珠部分的位移,弹簧柱塞前段呈销型,通过销的位移行程来实现工件的临时定位、模具脱模,工件的升降。