尺寸D | Y(MM) | ||||
M8 | 12 | ||||
M12 | 15 |
型式 | 检测距离 L1 | 输出形态 | 工作 电压 | 防护 等级 | 工作 温度 | 短路 保护 | 过载 电流 | 感应面 材料 | ||
C-2C08-N01-3 | 2 | 直流3针式(NPN) (M8) | 接插 件型 | 动作 模式 (NO) | 10 ~ 30VDC | IP67 | -25°C ~ +70°C | YES | 220mA | ABS |
C-2C08-N11-3 | 4 | |||||||||
C-2C08-P01-3 | 2 | 直流3针式(PNP) (M8) | ||||||||
C-2C08-P11-3 | 4 | |||||||||
C-2C12-N11-4 | 8 | 直流4针式(NPN) (M12) | ||||||||
C-2C12-P11-4 | 8 | 直流4针式(PNP) (M12) |
种类 | 直流3线式(NPN) | 直流4线式(NPN) | |||||
接插件型 | |||||||
动作模式(NO) | |||||||
型式 | C-2C08-N01-3 | C-2C08-N11-3 | C-2C12-N11-4 | C-2C08-P01-3 | C-2C08-P11-3 | C-2C12-P11-4 | |
感应距离 | 2mm | 4mm | 8mm | 2mm | 4mm | 8mm | |
工作电压 | 10~30VDC | ||||||
允许脉冲电压 | <10% | ||||||
空载电流 | <10mA | ||||||
最大负载电流 | 200mA | ||||||
漏电流 | <0.01mA | ||||||
压降 | <1.5V | <2.0V | <1.5V | <2.0V | |||
开关频率 | 1KHZ | 500HZ | 1KHZ | 500HZ | |||
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | |||
开关磁滞 | <15%(Sr) | ||||||
重复精度 | <1.0%(Sr) | ||||||
防护等级 | IP67 | ||||||
工作温度 | -25°C~+70°C | ||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||||
短路保护 | YES | ||||||
过载电流 | 220mA | ||||||
感应面材料 | ABS | ||||||
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|