型式 | 检测距离L1 | 输出形态 | 工作 电压 | 防护 等级 | 工作 温度 | 短路 保护 | 过载 电流 | 感应面 材料 | 线长 | ||
C-2C08-N11 | 4mm (M8) | 动作 模式 (NO) | 含导线 2M | 直流 3线式(NPN) | 10 ~ 30VDC | IP67 | -25°C ~ +70°C | YES | 220mA | ABS | 耐折弯 耐油 2米导线 |
C-2C12-N11 | 8mm (M12) | ||||||||||
C-2C08-P11 | 4mm (M8) | 直流 3线式(PNP) | |||||||||
C-2C12-P11 | 8mm (M12) |
种类 | 动作模式(NO) | ||||||||||||||||
含导线2M | |||||||||||||||||
直流3线式(NPN) | 直流3线式(PNP) | ||||||||||||||||
型式 | C-2C08-N11 | C-2C12-N11 | C-2C8-P11 | C-2C12-P11 | |||||||||||||
感应距离 | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm | |||||||||||||
工作电压 | 10~30VDC | ||||||||||||||||
允许脉冲电压 | <10% | ||||||||||||||||
空载电流 | <10mA | ||||||||||||||||
最大负载电流 | 200mA | ||||||||||||||||
漏电流 | <0.01mA | ||||||||||||||||
压降 | <1.5V | <2.0V | <1.5V | <2.0V | |||||||||||||
开关频率 | 1KHZ | 500HZ | 1KHZ | 500HZ | |||||||||||||
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | |||||||||||||
开关磁滞 | <15%(Sr) | ||||||||||||||||
重复精度 | <1.0%(Sr) | ||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||
工作温度 | -25°C~+70°C | ||||||||||||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||||||||||||||
短路保护 | YES | ||||||||||||||||
过载电流 | 220mA | ||||||||||||||||
感应面材料 | ABS |
尺寸D | Y(MM) | ||||
M8 | 12 | ||||
M12 | 15 |
型式 | 检测距离L1 | 输出形态 | 工作 电压 | 防护 等级 | 工作 温度 | 短路 保护 | 过载 电流 | 感应面 材料 | 线长 | ||
C-2C08-N11 | 4mm (M8) | 动作 模式 (NO) | 含导线 2M | 直流 3线式(NPN) | 10 ~ 30VDC | IP67 | -25°C ~ +70°C | YES | 220mA | ABS | 耐折弯 耐油 2米导线 |
C-2C12-N11 | 8mm (M12) | ||||||||||
C-2C08-P11 | 4mm (M8) | 直流 3线式(PNP) | |||||||||
C-2C12-P11 | 8mm (M12) |
种类 | 动作模式(NO) | ||||||||||||||||
含导线2M | |||||||||||||||||
直流3线式(NPN) | 直流3线式(PNP) | ||||||||||||||||
型式 | C-2C08-N11 | C-2C12-N11 | C-2C8-P11 | C-2C12-P11 | |||||||||||||
感应距离 | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm | |||||||||||||
工作电压 | 10~30VDC | ||||||||||||||||
允许脉冲电压 | <10% | ||||||||||||||||
空载电流 | <10mA | ||||||||||||||||
最大负载电流 | 200mA | ||||||||||||||||
漏电流 | <0.01mA | ||||||||||||||||
压降 | <1.5V | <2.0V | <1.5V | <2.0V | |||||||||||||
开关频率 | 1KHZ | 500HZ | 1KHZ | 500HZ | |||||||||||||
响应时间 | 0.2ms | 0.5ms | 0.2ms | 0.5ms | |||||||||||||
开关磁滞 | <15%(Sr) | ||||||||||||||||
重复精度 | <1.0%(Sr) | ||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | ||||||||||||||||
工作温度 | -25°C~+70°C | ||||||||||||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | ||||||||||||||||
短路保护 | YES | ||||||||||||||||
过载电流 | 220mA | ||||||||||||||||
感应面材料 | ABS |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|