经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线
商品
评价
详情
  • 经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线
  • 经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线
  • 经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
接近开关是一种无需与运动部件进行机械直接接触而可以操作的位置开关,当物体接近开关的感应面到动作距离时,不需要机械接触及施加任何压力即可使开关动作,从而驱动直流电器或给计算机(plc)装置提供控制指令。接近开关是种开关型传感器(即无触点开关),它既有行程开关、微动开关的特性,同时具有传感性能,且动作可靠,性能稳定,频率响应快,应用寿命长,抗干扰能力强等、并具有防水、防震、耐腐蚀等特点。

产品概述
规格表
订货范例
 
型式检测距离L1输出形态工作
电压
防护
等级
工作
温度
短路
保护
过载
电流
感应面
材料
线长
C-2C08-N012mm
(M8)
动作
模式
(NO)
含导线
2M
直流
3线式(NPN)
10~30VDCIP67-25°C

+70°C
YES220mAABS耐油
耐折弯
2米导线
C-2C12-N014mm
(M12)
C-2C08-P012mm
(M8)
直流
3线式(PNP)
C-2C12-P014mm
(M12)
 
种类动作模式(NO)
含导线2M
直流3线式(NPN)直流3线式(PNP)
型式C-2C08-N01C-2C12-N01C-2C08-P01C-2C12-P01
感应距离2mm4mm2mm4mm
工作电压10~30VDC
允许脉冲电压<10%
空载电流<10mA
最大负载电流200mA
漏电流<0.01mA
压降<1.5V<2.0V
开关频率2KHZ1KHZ
响应时间0.1ms0.2ms
开关磁滞<15%(Sr)
重复精度<1.0%(Sr)
防护等级IP67
工作温度-25°C~+70°C
温度漂移<10%(Sr)
短路保护YES
过载电流220mA
感应面材料ABS
产品特点
产品特点
产品特点
产品特点
 
直流3线式NPN输出
产品特点
ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:NPN输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
直流3线式PNP输出
产品特点
ZD:电涌吸收齐纳二极管
Tr:PNP输出晶体管
D:电源逆接保护用二极管
标准测试设备,品质有保证
产品特点
产品特点
注意事项
传感器渐衰系数
注意事项
 
注意事项
使用方法
屏蔽型
使用方法
屏蔽型的磁通集中在传感器的前部,其电感磁场的范围向着接近开关的正前方
非屏蔽型
使用方法
非屏蔽型线圈磁通突可以使出检测距离加大,但由于没有物体保护容易受到周围金属的影响
安装时需要进行注意
安装方式
单倍屏蔽型
使用方法
为使信号不受到的干扰,传感器表面至被检测金属物体的距离≥3Sn(Sn传感器感应距离),邻近的两个接近传感器的距离≥D(D为传感器直径)
单倍非屏蔽型
使用方法
感应线圈周围没有保护,感应面距离安装面须保证Y的距离(M5~M8,Y=6mm,M12,Y=9mm)
感应表面距离被检测金属物的距离≥3Sn,邻近的两个接近传感器的距离≥2D(D为传感器直径)
相对的安装方式
使用方法
相对安装的传感器,两个感应面之间的最小距离必须≥6Sn
双倍距离屏蔽型
使用方法
钢铁   X=0.2D
其他金属 X=0.1D
*被检测物厚度:1mm
双倍距离非屏蔽型
使用方法
尺寸DY(MM)
M812
M1215
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
C-2C08-N01/P01
尺寸图

C-2C12-N01/P01
尺寸图
规格表
订货范例
 
型式检测距离L1输出形态工作
电压
防护
等级
工作
温度
短路
保护
过载
电流
感应面
材料
线长
C-2C08-N012mm
(M8)
动作
模式
(NO)
含导线
2M
直流
3线式(NPN)
10~30VDCIP67-25°C

+70°C
YES220mAABS耐油
耐折弯
2米导线
C-2C12-N014mm
(M12)
C-2C08-P012mm
(M8)
直流
3线式(PNP)
C-2C12-P014mm
(M12)
 
种类动作模式(NO)
含导线2M
直流3线式(NPN)直流3线式(PNP)
型式C-2C08-N01C-2C12-N01C-2C08-P01C-2C12-P01
感应距离2mm4mm2mm4mm
工作电压10~30VDC
允许脉冲电压<10%
空载电流<10mA
最大负载电流200mA
漏电流<0.01mA
压降<1.5V<2.0V
开关频率2KHZ1KHZ
响应时间0.1ms0.2ms
开关磁滞<15%(Sr)
重复精度<1.0%(Sr)
防护等级IP67
工作温度-25°C~+70°C
温度漂移<10%(Sr)
短路保护YES
过载电流220mA
感应面材料ABS
关于此商品的常见问题 (FAQ)
接近传感器的检测距离?
接近传感器的感应距离因检测体的大小、材质的不同而不同,随着检测体形状的增大,感应距离加长。而当体积达到某一值时,感应距离不再随检测体形状增大而加长,成为一固定值。通常将达到定长感应距离的最小检测体称为标准检测体。 标准检测体一般是材料为铁(Fe360),其厚度1mm的正方形,边长取感应面直径和3倍感应距离中的大者。
传感器选型要注意什么?
参数方面主要需要确定产品外形及尺寸、检测距离、工作电压、输出方式(NPN/PNP)、输出形态(常开/常闭)这些主要参数,同时也需要确保传感器的出线形式(直接出线/接插件式)、电缆长度、耐折弯、频率要求、环境温度要求、防水防尘要求(IP等级)等参数。
接近传感器的屏蔽与非屏蔽是什么意思?
屏蔽式安装可以埋入金属内使用,非屏蔽式则不可埋入金属内使用,但动作距离与屏蔽式相比,检测距离更长。屏蔽式安装:传感器埋入金属性基座内,其有效感应工作表面与基座面齐平。 非屏蔽式安装:传感器不埋入金属性基座内,其有效感应工作表面必须与其座保持一定的尺寸。同一规格的接近传感器,非屏蔽式的可获得最大感应距离。 屏蔽式安装的传感器的优点为:它们有更好的机械保护性能,与非屏蔽式安装的传感器相比较,抗干扰能力更强。 屏蔽式安装的传感器与非屏蔽式安装的传感器相比较,其作用距离大约是后者的69%。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 传感器/开关 > 传感器 > 接近传感器 > 接近传感器 > 经济型 接近传感器 双倍屏蔽型,耐油,耐折弯导线