尺寸D | Y(MM) | ||||
M8 | 12 | ||||
M12 | 15 |
型式 | 检测距离L1 | 输出形态 | 工作 电压 | 防护 等级 | 工作 温度 | 短路 保护 | 过载 电流 | 感应面 材料 | 线长 | ||
C-C04-N01 | 0.6mm (M4) | 直流3线式(NPN) | 含导线2M | 动作模式(NO) | 10~30VDC | IP67 | -25°C~+70°C | YES | 100mA | POM | 2米 |
E-C04-P01 | 直流3线式(PNP) | ||||||||||
C-C05-N01 | 1.0mm (M5) | 直流3线式(NPN) | 200mA | ||||||||
E-C05-P01 | 直流3线式(PNP) | ||||||||||
E-MSM05-S15N | 1.5mm (M5) | 直流3线式(NPN) | |||||||||
E-MSM05-S15P | 直流3线式(PNP) | ||||||||||
E-MSM03-S08N | 0.8mm (Φ3) | 直流3线式(NPN) | 100mA | ||||||||
E-MSM03-S08P | 直流3线式(PNP) | ||||||||||
E-MSM04-S15N | 1.5mm (Φ4) | 直流3线式(NPN) | 220mA | ||||||||
E-MSM04-S15P | 直流3线式(PNP) |
动作模式(NO) | ||||||||||||
型式 | C/E-C04 | C/E-C05 | E-MSM05-S15 | E-MSM03-S08 | E-MSM04-S15 | |||||||
感应距离 | 0.6mm | 1.0mm | 1.5mm | 0.8mm | 1.5mm | |||||||
工作电压 | 10~30VDC | |||||||||||
允许脉冲电压 | <10% | |||||||||||
空载电流 | <10mA | |||||||||||
过载电流 | 100mA | 200mA | 100mA | 200mA | ||||||||
漏电流 | <0.01mA | |||||||||||
压降 | <1.5V | |||||||||||
开关频率 | 2KHZ | |||||||||||
响应时间 | 0.1ms | |||||||||||
开关磁滞 | <15%(Sr) | |||||||||||
重复精度 | <1.0%(Sr) | |||||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||||
工作温度 | -25°C~+70°C | |||||||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | |||||||||||
短路保护 | YES | |||||||||||
感应面材料 | POM |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|