型式 | 输出形态 | 动作 模式 | 检测距离L1 | 出力方式 | 工作电压 | 防护 等级 | 工作温度 | 短路 保护 | 过载 电流 | 感应面 材料 | 线长 | |
C-Q10-N11 | 直流3线式(NPN) | 顶面检测型 | NO | 3mm | 非屏蔽 | 10~30VDC | IP67 | -25°C~+70°C | YES | 100mA | ABS | 2米 |
C-Q10-N12 | NC | |||||||||||
C-Q18-N01 | NO | 5mm | 屏蔽 | 200mA | ||||||||
C-Q18-N02 | NC | |||||||||||
E-MSMW23N | NO | 4mm | 非屏蔽 | 100mA | ||||||||
E-MSMW23P | 直流3线式(PNP) | |||||||||||
E-Q10-P11 | 3mm | |||||||||||
E-Q18-P01 | 5mm | 屏蔽 | 200mA |
型式 | NO | NC | NO | NC | NO | |||||||||||||
C-Q10-N11(NPN) | C-Q10-N12(NPN) | C-Q18-N01(NPN) | C-Q18-N02(NPN) | E-MSMW23N(NPN) | ||||||||||||||
E-Q10-P11(PNP) | - | E-Q18-P01(PNP) | - | E-MSMW23P(PNP) | ||||||||||||||
感应距离 | 3mm | 5mm | 4mm | |||||||||||||||
工作电压 | 10~30VDC | |||||||||||||||||
允许脉冲电压 | <10% | |||||||||||||||||
空载电流 | <10mA | |||||||||||||||||
过载电流 | 100mA | 200mA | 100mA | |||||||||||||||
漏电流 | <0.01mA | |||||||||||||||||
压降 | <1.5V | <2.5V | <1.5V | |||||||||||||||
开关频率 | 250HZ | 500HZ | ||||||||||||||||
响应时间 | 0.5ms | |||||||||||||||||
开关磁滞 | <15%(Sr) | |||||||||||||||||
重复精度 | <1.0%(Sr) | |||||||||||||||||
防护等级 | IP67 | |||||||||||||||||
工作温度 | -25°C~+70°C | |||||||||||||||||
温度漂移 | <10%(Sr) | |||||||||||||||||
短路保护 | YES | |||||||||||||||||
感应面材料 | ABS | |||||||||||||||||
线长 | 2米 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|