型式 | 面板尺寸 (mm) | 壳体尺寸长×宽×高 (mm) | 开孔尺寸 (mm) |
C-MTCTRST | 48×96 | 45×92×75 | 45×92 |
项目 | C-MTCTRS(标准型) | C-MTCTRST(RS485通讯型) |
面板尺寸 | 48×48 | 48×96 |
控制输出 | 继电器接点输出(接点容量 AC250V 3A电阻负载) 或SSR驱动输出(DC12V 最大20mA)自由切换 | |
输入 | 热电偶(K·J·R·T·N·S·B)测温电阻(Pt100 JPt100) | |
控制方式 | ON/OFF,P,PI,PD,PID控制 | |
报警输出 | 上限报警、下限报警及正负偏差范围报警 | |
采样周期 | 100mS | |
指示精度(热电偶) | 常温:PV±0.3% 或 ±3℃(较大者) ±1-digit; 超过 200℃;PV±0.5% 或 ±2℃(较大者) ±1-digit | |
指示精度(测温电阻) | 常温:PV±0.3% 或 ±3℃(较大者) ±1-digit; 超过 200℃;PV±0.5% 或 ±2℃(较大者) ±1-digit | |
指示精度维持温度范围 | 标准存储时:23±10℃ | |
电源电压 | AC100~240VAC~50/60Hz±10% |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|