适用橡皮管外径 D | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | 重量 (g) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
使用流体 | 压缩空气 |
工作压力范围 | 0~1.0MPa |
耐压 | 1.5MPa |
使用真空压力 | -100kPa |
使用温度范围* | -20~80°C |
适用橡皮管外径 D | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | 重量 (g) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
适用橡皮管外径 D | B | L | P | C | F1 | F2 | W | d | X | Y | 重量 (g) | |
(MIN) | (MAX) | |||||||||||
4 | 28.5 | 31 | 41.2 | 14 | 15.3 | 6.5 | 6.5 | 11.5 | 3.2 | 10.5 | 12 | 11.6 |
6 | 43 | 49 | 50 | 20 | 16.6 | 11 | 8.5 | 15 | 4.3 | 12.5 | 14 | 28.3 |
8 | 45 | 52 | 56 | 22 | 19 | 11.9 | 9.5 | 18 | 4.3 | 14 | 16 | 28.8 |
10 | 49.5 | 55.5 | 67 | 26 | 22.5 | 11.7 | 11.3 | 21 | 4.3 | 17 | 19.5 | 63.6 |
12 | 55.5 | 61.5 | 77.7 | 32 | 24.5 | 16 | 13 | 28 | 4.3 | 20.5 | 23 | 110.7 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|