经济型产品,请订购2个以上。
产品概述
作为传递马达所产生的旋转动力的机构,通常广泛采用同步带轮,同步带惰轮和同步带进行设计。
通过同步带轮,同步带惰轮和同步带齿间的咬合,来实现传动和传送的作用。
产品特点
■米思米经济型惰轮的齿形咬合・米思米经济型惰轮的齿形符合ISO标准,与标准皮带齿形配合转动更顺畅
|
| |
小 | 大 |
高 | 低 |
※市场流通品发生的问题实例
■米思米经济型惰轮转动稳定性・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 | |
・经济型惰轮的齿面跳动管控与标准品一致,皮带传动更平稳
(单位:mm)
尺寸图
轴承采用压入方式。
轴承精度JIS B1514 0级(压入前)
规格概述
■尺寸规格表(中心轴承型)|
|
C-AHTF | 20 | H5M090 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 11 | 16 | 5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
H5M150 | 17 | 22 | 698ZZ×2 |
25 | H5M090 | 10 | 39.79 | 38.83 | 45 | 30 | 11 | 16 | 4 | 6000ZZ×1 | 26 | 8 |
H5M150 | 17 | 22 | 3 | 6000ZZ×2 |
30 | H5M090 | 12 | 47.75 | 46.79 | 52 | 36 | 11 | 16 | 6201ZZ×1 | 32 | 10 |
H5M150 | 17 | 22 | 6 |
■尺寸规格表(两侧轴承型)|
|
C-AHTFW | 20 | H5M150 | 8 | 31.83 | 30.87 | 36 | 24 | 17 | 22 | 16.5 | 698ZZ×2 | 19 | 6 |
26 | 10 | 41.38 | 40.42 | 48 | 35 | 25 | 6200ZZ×2 | 20 | 9 |
32 | 12 | 50.93 | 49.97 | 55 | 40 | 25 | 6001ZZ×2 | 28 | 8 |
米思米不保证轴承品牌。 使用方法
使用案例
■机构名称皮带张力装置(手动)
■机构功能1.使调整侧的滚轮移动,在传送带张开的状态下拉紧固定。
2.多数驱动时,通过将滚轮设置在中间位置提高咬合率
■同步带惰轮的作用1.通过同步带惰轮固定皮带的装配距离
同时辅助聚氨酯滚轮对皮带进行张紧
了解详情,请点击
皮带张力装置案例 相关行业
注意事项
相关文件
相关产品
价格说明
1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。