5M齿型 | 米思米经济型(咬合佳) | 市场流通品※ |
同步带和同步带轮的咬合 | ||
间隙 | 小 | 大 |
定位精度 | 高 | 低 |
・米思米经济型惰轮 使用米思米经济型轴承, 品质更稳定,噪音更小 |
带轮齿顶圆直径d0 | 5.96≤d0≤203.20 |
跳动公差(圆周跳动) | ≤0.13 |
●中心轴承型 | ●两侧轴承型 | |
<单轴承时> | <双轴承时> | |
材质 | 表面处理 | ||
主体 | 法兰 | 轴承 | |
铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
①皮带张紧用 通过同步带惰轮,在同步带内侧调节张紧力 | |
②直线驱动用 通过自有端同步齿形带进行往复运动 |
使用方法案例图 | 同步带惰轮和同步带使用方法 |
③输送用 用两条同步齿形带传送板材 | |
④牵引传送用 皮带夹住工件进行传送 |
半导体 | 汽车 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 机器人 | ||
平皮带用惰轮 宽度(T) 6~32mm | 经济型 同步带 H3M型 | 经济型 同步带 H5M型 | ||
代表型号:HBG15-6 | 代表型号:C-HTBN105H3M-60 | 代表型号:C-HTBN200H5M-90 | ||
优点:短交期,多种类 | 优点:短交期,多种类 | 优点:短交期,多种类 |
价格说明
●中心轴承型 | ●两侧轴承型 | |
<单轴承时> | <双轴承时> | |
材质 | 表面处理 | ||
主体 | 法兰 | 轴承 | |
铝合金 | 铝合金 | 钢 | 本色阳极氧化处理 |
型式 | 轴孔径d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | S | 轴承型号及尺寸 | ||||
Type | 齿数 | 对应皮带 | No. | D | B | ||||||||
C-AHTF | 20 | H3M060 | 5 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 7 | 11 | 3 | 685ZZ×1 | 11* | 5 |
24 | H3M090 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 11 | 15 | 3.5 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | ||
32 | 8 | 30.56 | 29.8 | 35 | 24 | 4.5 | 698ZZ×1 | 19 | 6 |
型式 | 对应皮带 | 轴孔径d | P.D. | O.D. | F | E | A | W | Dh | 轴承型号及尺寸 | |||
Type | 齿数 | No. | D | B | |||||||||
C-AHTFW | 20 | H3M090 | 4 | 19.1 | 18.34 | 22 | 14 | 11 | 15 | 6 | 674ZZ×2 | 7 | 2.5 |
24 | 5 | 22.92 | 22.16 | 25 | 16 | 11 | 695ZZ×2 | 13 | 4 | ||||
30 | 6 | 28.65 | 27.89 | 32 | 23 | 13 | 696ZZ×2 | 15 | 5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|