特长 | 不变形 平面工件时 |
使用工件例 | 金属、树脂扳 |
使用范例 |
特长 | 较薄平面工件时 起支撑、防滑作用时 |
使用工件例 | 金属、树脂扳 |
使用范例 |
特长 | 无弹簧式安装空间时 吸附面不平坦时 |
使用工件例 | 速食食品袋 |
使用范例 |
吸盘形状 | 吸盘材质 | 颜色 | 配套母件 | |
平型 | 丁腈橡胶 | 黑色 | 有缓冲型 | 无缓冲型 |
硅橡胶 | 白色 | |||
导电性硅橡胶 | 黑色 | |||
带肋平型 | 丁腈橡胶 | 黑色 | ||
硅橡胶 | 白色 | |||
导电性硅橡胶 | 黑色 | |||
波纹型 | 丁腈橡胶 | 黑色 | ||
硅橡胶 | 白色 | |||
导电性硅橡胶 | 黑色 |
No. | 橡胶类材质 | 外径B(d) | A | C | D | E | F | 安装类型 |
4 | 丁腈橡胶 硅橡胶 导电性硅橡胶 | 4 | 4.8 | 1.6 | - | - | - | 嵌入式 |
6 | 6 | 6.8 | 2.2 | |||||
8 | 8 | 8.8 | 2.5 | |||||
10 | 10 | 12 | 4 | 9 | 11 | 12 | 附件式 | |
13 | 13 | 15 | ||||||
16 | 16 | 18 | 12.5 | |||||
20 | 20 | 23 | 10 | 13 | 14 | |||
25 | 25 | 28 | ||||||
32 | 32 | 35 | 14.5 |
No. | 橡胶类材质 | 外径B(d) | A | C | D | E | F | 安装类型 |
10 | 丁腈橡胶 硅橡胶 导电性硅橡胶 | 10 | 12 | 4 | 9 | 11 | 12 | 附件式 |
13 | 13 | 15 | ||||||
16 | 16 | 18 | 13.2 | |||||
20 | 20 | 23 | 10 | 13 | 14 | |||
25 | 25 | 28 | ||||||
32 | 32 | 35 | 14.5 |
No. | 橡胶类材质 | 外径B(d) | A | C | D | E | 安装类型 |
6 | 丁腈橡胶 硅橡胶 导电性硅橡胶 | 6 | 7 | - | - | - | 嵌入式 |
8 | 8 | 9 | |||||
10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 16 | 附件式 | |
13 | 13 | 15 | 18.5 | ||||
16 | 16 | 18 | 20.8 | ||||
20 | 20 | 22 | 10 | 13 | 24 | ||
25 | 25 | 26.5 | 24.5 | ||||
32 | 32 | 34 | 29.2 |
No. | D | d | 适用吸盘 |
10-16 | 13 | 9 | No.10~16 |
20-32 | 15 | 10 | No.20~32 |
特长 | 不变形 平面工件时 |
使用工件例 | 金属、树脂扳 |
使用范例 |
特长 | 较薄平面工件时 起支撑、防滑作用时 |
使用工件例 | 金属、树脂扳 |
使用范例 |
特长 | 无弹簧式安装空间时 吸附面不平坦时 |
使用工件例 | 速食食品袋 |
使用范例 |
No. | 橡胶类材质 | 外径B(d) | A | C | D | E | F | 安装类型 | |||||||
平型 | 带肋平型 | 波纹型 | 平型・带 肋平型 | 波纹型 | 平型・带 肋平型 | 波纹型 | 平型・带 肋平型 | 波纹型 | 平型・带 肋平型 | 波纹型 | 平型・带 肋平型 | 波纹型 | |||
4 | - | - | 丁腈橡胶 硅橡胶 导电性硅橡胶 | 4 | 4.8 | - | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - | 嵌入式 |
6 | - | 6 | 6 | 6.8 | 7 | 2.2 | - | ||||||||
8 | - | 8 | 8 | 8.8 | 9 | 2.5 | |||||||||
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 4 | 9 | 9 | 11 | 11 | 16 | 12 | 附件式 | ||
13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 18.5 | 15 | |||||||||
16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 20.8 | 12.5 | ||||||||
20 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 | 10 | 10 | 13 | 13 | 24 | 14 | ||||
25 | 25 | 25 | 25 | 28 | 26.5 | 24.5 | |||||||||
32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 34 | 14.5 | 29.2/td> |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|