型式 | ![]() | 步距角 (°) | 机身长度 (mm) | 引出线 (根) | 电流/相 (A) | 保持转矩 (N·m) | 转动惯量 (g·cm²) | 驱动器 输出电流(A) | 驱动器 电源电压(V) | 细分数 |
![]() | ||||||||||
C-86STM01 | DR86A (仅限包含驱动器时) | 1.8 | 66 | 4 | 4 | 3.5 | 1000 | 2.0~6 | VDC: 24~110 VAC: 20~80 | 400~51200 |
C-86STM02 | 76 | 4.5 | 1950 | |||||||
C-86STM03 | 114 | 6 | 8.5 | 2800 | ||||||
C-86STM04 | 150 | 12 | 4000 |
型式 | ![]() | 步距角 (°) | 机身长度 (mm) | 引出线 (根) | 电流/相 (A) | 保持转矩 (N·m) | 转动惯量 (g·cm²) | 驱动器 输出电流(A) | 驱动器 电源电压(V) | 细分数 |
![]() | ||||||||||
C-86STM01 | DR86A (仅限包含驱动器时) | 1.8 | 66 | 4 | 4 | 3.5 | 1000 | 2.0~6 | VDC: 24~110 VAC: 20~80 | 400~51200 |
C-86STM02 | 76 | 4.5 | 1950 | |||||||
C-86STM03 | 114 | 6 | 8.5 | 2800 | ||||||
C-86STM04 | 150 | 12 | 4000 |
异常状况 | 可能的问题 | 确认点 | 解决方法 |
驱动器错误指示灯亮(红色) | 电源电压异常 | 驱动器位置①・⑥ | 确保DC24正确供电 |
电机接线错误 | 驱动器位置⑤ | 检查接线 | |
驱动器/电机损坏 | ー | 确认接线正确后,检查电机或驱动器是否损坏,更换新的 | |
电机不工作 | 断电 | 驱动器位置①・⑥ | 检查电源指示灯是否绿等亮起。如果灯不亮,请检查电源接线并恢复正常供电 |
脉冲电流不足 | 驱动器位置② | 脉冲电流值调整在7-16mA范围内 | |
设置为细分数过大 | 驱动器位置➂ | 将细分数设置为较小的值 | |
电流值设定过小 | 驱动器位置④ | 设定适合的电流值 | |
电机轴处于自由状态 | 驱动器位置② | 停止ENA+/ENA-接线(或关闭电源) | |
电机方向不对 | 电机接线错误 | 驱动器位置⑤ | 交换A+和A-(或交换B+和B-) |
定位异常 (比指令多/少运行) | 噪声干扰 | 使用双绞线屏蔽电缆 | |
屏蔽层未接地 | 驱动器位置② | 信号电缆屏蔽层接地 | |
细分数设定不同 | 驱动器位置➂ | 重新确认设定值 | |
电流值设定过小 | 驱动器位置④ | 设定适合的电流值 | |
电机加速时停止 | 加速时间短 | ー | 增加加速时间 |
负载过重 | ー | 试着减少负载再运行/使用更大的电机 | |
电流值设定过小 | 驱动器位置④ | 设定适合的电流值 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|