经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型
商品
评价
详情
  • 经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型
  • 经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型
  • 经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

尺寸图
尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
订货范例
型式导线长度F(m)螺钉规格L(mm)类型测温范围
Type
C-MSNDML61M6×1.065K型热电偶0~300℃
2
5
产品概述
热电偶传感器
热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。

PT100
pt100是铂热电阻,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆
产品特点
真实材料 线径保证
温度响应速度快
更多细节改善
安装头型多样
相关产品
注意事项
注意事项
注意事项使用注意事项
铠装管型可以弯曲(最小弯曲半径:铠装管直径×5),但是温度检测范围的部分(前端20mm)不能弯曲;保护管型不可弯曲使用,否则将不能正确测量温度。
要接长热电偶的导线时,请务必使用补偿导线。
请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。
请勿施加大的外力或振动。
请注意套筒部耐热温度。
测定的上限温度请不要超过产品的测温范围,套管温度若超过耐热温度,极易造成测温线的断线发生。

注意事项
使用方法
电偶不应装在太靠近门和加热的地方,插入的深度至少应为保护管直径的8~10倍;热电偶的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电偶保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电偶冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电偶的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电偶和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电偶不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电偶测量管内气体温度时,必须使热电偶逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品
尺寸图
尺寸图
更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表
订货范例
型式导线长度F(m)螺钉规格L(mm)类型测温范围
Type
C-MSNDML61M6×1.065K型热电偶0~300℃
2
5
关于此商品的常见问题 (FAQ)
温度传感器的线径粗细有什么讲究吗?
相比较来说,线径越小寿命越短,特别是高温环境时,会加剧寿命的消耗
米思米经济品温度传感器使用的是标准0.5mm线径,品质有保证
温度传感器头部为什么使用铜的材质?
铜的导热性能要优于不锈钢,所以相应的能提高一定的温度传感器的响应速度
温度传感器如果要用于耐折弯的环境怎么办?普通的温度传感器是否可以胜任?
如果用于需要频繁折弯的环境,推荐使用米思米经济型的可弯曲温度传感器
请在米思米官网搜索:温度传感器,勾选经济型标签,即可找到
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 温度调节零件 > 温度传感器 > 标准护套型 > 经济型 温度传感器 标准螺钉安装K型