尺寸图

更多详细产品尺寸图请参考产品目录
规格表

C-MSNDPM6 | 1 | M6×1.0 | PT100型 | 0~150℃ |
2 |
5 |
产品概述
热电偶传感器
热电偶由两个不同材料的金属线组成,在末端焊接在一起。再测出不加热部位的环境温度,就可以准确知道加热点的温度。由于它必须有两种不同材质的导体,所以称之为热电偶。不同材质做出的热电偶使用于不同的温度范围,它们的灵敏度也各不相同。热电偶的灵敏度是指加热点温度变化1℃时,输出电位差的变化量。对于大多数金属材料支撑的热电偶而言,这个数值大约在5~40微伏/℃之间。
PT100
pt100是铂热电偶,它的阻值会随着温度的变化而改变。PT后的100即表示它在0℃时阻值为100欧姆,在100℃时它的阻值约为138.5欧姆
产品特点
相关产品
注意事项
使用注意事项
请务必遵守各产品页中记载的各零件的耐热温度。请注意,即使测温的上限温度很高,如果超过耐热温度,也可能导致断线等故障。

请勿施加大的外力或振动。

请注意套筒部耐热温度。

测定的上限温度请不要超过产品的测温范围,套管温度若超过耐热温度,极易造成测温线的断线发生。
使用方法
热电阻不应装在太靠近门和加热的地方,热电阻前部接触被测物体即可;热电阻的保护套管与壁间的间隔未填绝热物质致使炉内热溢出或冷空气侵入,因此热电阻保护管和炉壁孔之间的空隙应用耐火泥或石棉绳等绝热物质堵塞以免冷热空气对流而影响测温的准确性;热电阻冷端太靠近炉体使温度超过100℃;热电阻的安装应尽可能避开强磁场和强电场,所以不应把热电阻和动力电缆线装在同一根导管内以免引入干扰造成误差;热电阻不能安装在被测介质很少流动的区域内,当用热电阻测量管内气体温度时,必须使热电阻逆着流速方向安装,而且充分与气体接触。
品牌介绍
总公司株式会社MISUMI,自1963年于日本成立以来、一直坚持向客户快速、准确地提供FA工厂自动化用零件、模具零件、电子部品、工具•消耗品等各种高质量的零件。通过独自汇编产品目录和建立直接销售产品的营销体制、创出了低成本的商务经营模式、并通过依据客户的意见和要求来制定每年的产品规划、持续开发具备高质量水平的MISUMI名牌产品