价格说明
型式 | L | MDZF | *轴径 | 压入后的内径公差 (参考值) | 固定座容差 (H7) | ||||||||||||||||
D | H | T·T1 | |||||||||||||||||||
Type | d | 容差 | 基准尺寸 | 容差 | |||||||||||||||||
带肩型 MDZF | 3 | 3 | 5 | 4.6 | 7 | 0.8 | 0 -0.025 | 3 | -0.025 -0.034 | +0.062 0 | +0.012 0 | ||||||||||
4 | 4 | 6 | 5.6 | 9 | 4 | -0.025 -0.037 | |||||||||||||||
5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 1.0 | 5 | +0.065 0 | +0.015 0 | ||||||||||||
6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 6 | |||||||||||||||
8 | 6 | 8 | 10 | 12 | 10 | 15 | 8 | -0.025 -0.040 | |||||||||||||
10 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 12 | 18 | 10 | +0.068 0 | +0.018 0 | |||||||||||
12 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 14 | 20 | 12 | -0.025 -0.043 | ||||||||||||
13 | 10 | 15 | 15 | 21 | 13 | ||||||||||||||||
15 | 10 | 12 | 15 | 20 | 17 | 23 | 15 | ||||||||||||||
16 | 10 | 15 | 20 | 18 | 24 | 16 | |||||||||||||||
18 | 10 | 12 | 15 | 20 | 20 | 26 | 18 | +0.071 0 | +0.021 0 | ||||||||||||
20 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 23 | 31 | 1.5 | 0 -0.030 | 20 | -0.025 -0.046 | +0.081 0 | |||||||||
22 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 33 | 22 | ||||||||||||||
25 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 28 | 36 | 25 | |||||||||||||
30 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 34 | 42 | 2.0 | 30 | +0.085 0 | +0.025 0 | ||||||||||
35 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 39 | 49 | 35 | -0.025 -0.050 | ||||||||||||
40 | 12 | 20 | 25 | 30 | 40 | 44 | 54 | 40 | |||||||||||||
50 | 20 | 30 | 40 | 55 | 65 | 2.5 | 0 -0.040 | 50 | +0.110 0 | +0.030 0 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|