・材质表
主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 光泽镀锌 | 聚氨脂(黑色) | 有 | 无 |
价格说明
主体类型 | 型式 | 轮材质 | H | A | C | F1 | F2 | d | B | 容许负载(N) | 重量(g) | |||
Type | D | U | P | U | P | |||||||||
固定型 | CNROK | 38 | U(聚氨酯) | 50 | 46 | 25 | 36 | 15 | 5.1 | 17 | 200 | 200 | 50 | 50 |
50 | 65 | 58 | 40 | 45 | 25 | 6.1 | 22 | 300 | 300 | 120 | 100 | |||
75 | 93 | 70 | 47 | 55 | 28 | 8.1 | 27 | 500 | 500 | 210 | 180 |
主体 | 轮 | 轴承 | ||
[ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ M ]材质(颜色) | 回转部 | 轮部 |
SPHC | 光泽镀锌 | 聚氨脂(黑色) | 有 | 无 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|