带接头零件型材8-45系列(槽宽10mm) 隐藏式连接零件 单接头型
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
带接头零件型材8-45系列(槽宽10mm) 隐藏式连接零件 单接头型
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
可使用单接头而无需进行追加加工。
・材质表
零件名称
[ M ] 材质
[ S ] 表面处理
铝合金型材
A6N01SS-T5
阳极氧化处理
单接头
套件
连接板
SUS304
-
连接螺帽
相当于SUS316
内六角圆头螺栓
SUSXM7
规格表
请按照选型步骤
~
选择型式和参数后进行订购。
型式·
安装接头零件
-
L
JFSS8-4545L
-
1500
型式
安装接头零件
L
指定单位0.5mm
型材
已装接头零件
A
联接
必备扳手
单接头
数量
JFSS
8-4545
L
(仅左端面)
100~4000
HFS8-4545
(
此处
)
HSJNS8-45
(
此处
)
1
45
M8用
W
(两侧端面)
2
追加工
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
铝合金型材/管材
>
铝合金型材/支架
>
隐藏式接头零件/带接头型材
>
带接头零件型材8-45系列(槽宽10mm) 隐藏式连接零件 单接头型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
CAD下载
请先选择型号
加入购物车
数量
未税单价 (元)
发货日
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数
追加工
重置
共
个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
已选型号
复制型号
(上记型号中已用黄底标记未确定规格)
请设置参数
确定
追加工
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
共
个备选型号
收起
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
我的米思米
首页
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1719002343426
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1719002343426