零件名称 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
铝合金型材 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 | |
单接头 套件 | 连接板 | SUS304 | - |
连接螺帽 | 相当于SUS316 | ||
内六角圆头螺栓 | SUSXM7 |
![]() ![]() ![]() | - | ![]() |
JFSS8-4040L | - | 1500 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | 型材 | 已装接头零件 | A | 联接 必备扳手 | ||
单接头 | 数量 | |||||||
JFSS | 8-4040 | L (仅左端面) | 100~4000 | HFS8-4040 ( 此处) | HSJNS8 ( 此处) | 1 | 40 | M8用 |
W (两侧端面) | 2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | (RTP·RCH·RCV) | ![]() |
![]() | ||
JFSS8-4040L | - | 550 | - | RCH |
Alterations | Code | Spec. | ||
型材 | 螺纹孔 | 深度 | ||
追加右端面螺纹孔加工![]() | RTP![]() | 8-4040 | M12 | 36 |
Alterations | Code | Spec. | ||
型材 | H | 孔径 | ||
追加右端面扳手孔加工![]() | RCH RCV![]() | 8-4040 | 20 | 8 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|