・材质表
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
先装平行柱 | SCS13 | - |
后装平行柱 | ||
接头导向件 | SUS304 | |
止动螺丝 | SCM435 | 黑色氧化保护膜 |
型式 |
HLJ8 |
型式 | 附件 | ||||||
Type | No. | ①②平行柱 | 数量 | ③接头导向件 | 数量 | ④固定螺丝 | 数量 |
HLJ 先装型 | 8 | 先装平行柱8 | 1 | 8 | 1 | M6×16 | 1 |
HALJ 后装型 | 8 | 后装平行柱8 | 8 | M6×16 |
零件名称 | D | G | W | L | L1 | L2 | d1 | M |
接头导向件8 | 12.8 | 9 | 9.8 | 28.0 | 11 | 7.5 | 9.9 | 6 |
并行接头No. | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | |||
8 | 8-4040*1 | 8-4080*1 | 8-40120 | 8-40160 | *1HFSH、HFSC因不可加工L孔,无法使用。 |
零件名称 | D | L | E | A | B |
先装平行柱8 | 9.8 | 41 | 6 | 17 | 17 |
零件名称 | D | L | E | A | B |
后装平行柱8 | 9.8 | 41.4 | 6.4 | 10 | 17 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|