・材质表
零件名称 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
先装平行柱 | SCS13 | - |
后装平行柱 | ||
接头导向件 | SUS304 | |
止动螺丝 | SCM435 | 黑色氧化保护膜 |
型式 |
HLJ6 |
型式 | 附件 | ||||||
Type | No. | ①②平行柱 | 数量 | ③接头导向件 | 数量 | ④固定螺丝 | 数量 |
HLJ 先装型 | 6 | 先装平行柱6 | 1 | 6 | 1 | M6×12 | 1 |
HALJ 后装型 | 6 | 后装平行柱6 | 6 | M6×12 |
零件名称 | D | G | W | L | L1 | L2 | d1 | M |
接头导向件6 | 10.9 | 8 | 7.8 | 19.5 | 8 | 6 | 6.8 | 6 |
并行接头No. | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | |||
6 | 6-3030*1 | 6-3060*1 | 6-3090 | 6-30120 | *1HFSH、HFSC因不可加工L孔,无法使用。 |
6-5050 | 6-50100 | ||||
6-6060 | 6-6090 |
零件名称 | D | L | E | A | B |
先装平行柱6 | 6.6 | 29.5 | 5.5 | 14 | 15 |
零件名称 | D | L | E | A | B |
后装平行柱6 | 6.6 | 30.4 | 6.4 | 8 | 15 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|