零件名称 | [ M ] 材质 | [ S ][ S ] 表面处理 | |
铝合金型材 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 | |
先装双接头 套件 | 先装双接头 | 相当于SUS316 | - |
偏心螺帽 | |||
内六角螺栓 | SUS304 |
型式·安装接头零件 | - | L |
JFSD8-4040L | - | 1200 |
型式 | 安装接头零件 | L 指定单位0.5mm | 型材 | 已装接头零件 | A | 联接 必备扳手 | ||
先装双接头 | 数量 | |||||||
JFSD | 8-4040 | L (仅左端面) | 100~4000 | HFS8-4040 ( 此处) | HDJHSN8 | 1 | 40 | M6用 |
W (两侧端面) | 2 |
型式·安装接头零件 | - | L | - | (RTP) |
| ||||
JFSD8-4040L | - | 1200 | - | RTP |
Alterations | Code | Spec. | ||
型材 | 螺纹孔 | 深度 | ||
追加右端面螺纹孔加工 仅适用于JFSD□-□□□□L | RTP | 8-4040 | M12 | 36 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|