零件名称 | [ M ] 材质 | [ S ] 表面处理 | |
铝合金型材 | A6N01SS-T5 | 阳极氧化处理 | |
中心接头 | 中心柱 | SCS13 | - |
接头导向件 | SUS304 | ||
固定螺丝 | SCM435 | 黑色氧化铁保护膜 |
![]() ![]() ![]() | - | ![]() |
JFSM8-4545L | - | 1800 |
![]() ![]() | ![]() | ![]() 指定单位0.5mm | 型材 | 已装接头零件 | A | 联接 必备扳手 | ||
中心接头 | 数量 | |||||||
JFSM | 8-4545 | L (仅左端面) | 100~4000 | HFS8-4545 ( 此处) | HMJ8-45 ( 此处) | 1 | 45 | M6用 |
W (两侧端面) | 2 |
![]() | ![]() ![]() ![]() | - | ![]() | - | (RTP) | ![]() |
![]() | ||
JFSM8-4545L | - | 500 | - | RTP |
Alterations | Code | Spec. | ||
型材 | 螺纹孔 | 深度 | ||
追加右端面螺纹孔加工![]() | RTP![]() | 8-4545 | M12 (插入螺纹衬套) | 18 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|