• 隐藏式连接零件 8-45系列(槽宽10mm) 中心连接套件
  • 隐藏式连接零件 8-45系列(槽宽10mm) 中心连接套件
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

隐藏式连接零件 8-45系列(槽宽10mm) 中心连接套件

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
作业效率更高的止转型。
隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像

・材质表

Type构成零件(各1个)
接头导向件中心柱止动螺丝
类型[ M ]材质类型[ M ]材质规格[ M ]材质
HMJ标准型SUS304先装 标准方向SCS13NO.8-45:M6×20SCM435
(表面处理:黑色氧化保护膜)
HMJR先装 90度反转
HAMJ后装 标准方向
尺寸图
隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像
规格表
型式
HMJ8-45
型式附件
TypeNo.中心柱数量接头导向件数量止动螺丝数量
HMJ
HZJ
先装标准方向型
8-45先装中心柱8-451接头导向件8-451M6×201
HMJR
先装90度反转型
8-45后装中心柱8-45反转接头导向件8-45M6×20
HAMJ
HAZJ
后装型
8-45后装中心柱8-45接头导向件8-45M6×20

■先装中心柱(标准方向/90度反转型)
零件名称DLEAB
先装中心柱8-45
先装中心柱8-45反转
9.84161717
 
中心接头No.适用型材No.【例外】不适用型材
8-458-4545*18-4590*18-45180*2*1HFSL8-4545,HFSLF8-4545,HFSLT8-4545,HFSL8-4590因型材槽部壁厚不同,无法使用。有曲面的HFSR8-4545因不可加工扳手孔,无法使用。
*2在长边方向使用时,因不可加工标准孔,无法使用。

■后装中心柱
零件名称DLEAB
后装中心柱8-459.841.46.41017

■接头导向件(标准型)
零件名称DLL1EM
接头导向件8-4512.8277.59.96
材质规格
Type构成零件(各1个)
接头导向件中心柱止动螺丝
类型[ M ]材质类型[ M ]材质规格[ M ]材质
HMJ标准型SUS304先装 标准方向SCS13NO.8-45:M6×20SCM435
(表面处理:黑色氧化保护膜)
HMJR先装 90度反转
HAMJ后装 标准方向

使用例

隐藏式连接零件  中心连接套件:相关图像
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 铝合金型材/管材 > 铝合金型材/支架 > 隐藏式接头零件/带接头型材 > 隐藏式连接零件 8-45系列(槽宽10mm) 中心连接套件
您还有2项规格未选
关闭窗口
关闭窗口
关闭窗口
商品浏览记录
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
米思米商品浏览记录
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
米思米cad浏览记录
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
米思米官网登录
我的米思米
米思米官网网址
首页