・材质表
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC | ||
SHCJ | 螺栓 | 相当于SUS304 | - |
连接板 | SUS304 |
型式 |
HCJ6 |
型式 | 构成零件 | ||
Type | No. | 螺栓 | 连接板 |
HCJ(铬酸盐光泽处理) SHCJ(不锈钢型) | 6 | M8 | 6 |
螺丝接头 | 适用型材No. | 【例外】不适用型材 | |||
HCJ6 SHCJ6 | 6-3030* | 6-3060 | 6-3090 | 6-30120 | *有曲面的HFSR6-3030因不可加工扳手孔,无法使用。 |
6-5050 | 6-50100 | 6-100100 | |||
6-6060 | 6-6090 | 6-60120 |
螺栓 | M×P | L | A | E | B | (c) | (e) |
M8 | 8×1.25 | 20 | 14 | 4.4 | 5 | 2.6 | 2.5 |
连接板 | N | A | B | E | L | T | t | K |
6 | 8.3 | 5 | 15 | 3 | 24 | 7.5 | 1.5 | 12.2 |
Type | 构成零件 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
HCJ | 螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
连接板 | SPCC | ||
SHCJ | 螺栓 | 相当于SUS304 | - |
连接板 | SUS304 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|