・材质表
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
螺帽 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢螺帽 | 相当于SUS316 | - |
板 | SPCC | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢板 | SUS304 | - |
窄形板 | ||
圆头螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢圆头螺栓 | SUS304 | - |
价格说明
型式 |
HSJ8-45 |
种类 | 型式 | 适用 型材 (系列) | ①连接螺帽(1个) | ②连接板 | ③内六角圆头螺栓 | ||||||||
Type | No. | SS400 | SUS304/相当于SUS316 | SPCC | 数量 | SUS304 | 数量 | SCM435 | 数量 | SUS304 | 数量 | ||
标准 型 | HSJ HSJS (不锈钢型) | 8-45 | 参阅 右页 | 螺帽 8-45 | 不锈钢螺帽 8-45 | 板 8-45 | 1 | 不锈钢板 8-45 | 1 | 圆头螺栓M8-35 | 1 | 不锈钢圆头螺栓M8-35 | 1 |
窄 型 | HSJNS (不锈钢型) | 8-45* | - | 不锈钢螺帽 8-45 | - | - | 窄形板 8-45 | 1 | - | - | 不锈钢圆头螺栓M8-35 | 1 |
种类 | 规格 | M | D | P | L |
螺帽 | 8-45 | 8 | 15 | - | 19 |
种类 | 规格 | N | A | SPCC | SUS304/相当于SUS316 | ||||||||
B | L | T | t | B | E | L | T | t | K | ||||
板 | 8-45 | 8.5 | 10 | 18 | 38 | 12 | 2.0 | 18 | - | 43 | 12 | 2.0 | - |
窄形板 | 8-45 | 8.5 | 6 | - | 18 | 3.5 | 39 | 12 | 2.0 | 19.2 |
特长 | 型材 | ||
HFS8-45系列 边长45mm 槽宽10mm | |||
Type | No. | 适用单接头 | |
4面槽 | HFS8 GFS8 EFS8 NEFS8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
4590 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
45180 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
3面槽 1面平面 | HFSF8 GFSF8 EFSF8 NEFSF8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
2面槽 2面平面 | HFST8 GFST8 EFST8 | 4545 | - |
对面2面槽 | HFSH8 EFSH8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
1面槽3面平面 | HFSC8 EFSC8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
轻便型 | HFSL8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
HFSLF8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | |
HFSLT8 | 4545 | - | |
黑色阳极氧化处理 | HFSB8 EFSB8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 |
4590 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | ||
HFSFB8 | 4545 | HSJ8-45 / HSJS8-45 / HSJNS8-45 | |
HFSTB8 | 4545 | - |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
螺帽 | SS400 | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢螺帽 | 相当于SUS316 | - |
板 | SPCC | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢板 | SUS304 | - |
窄形板 | ||
圆头螺栓 | SCM435 | 铬酸盐光泽处理 |
不锈钢圆头螺栓 | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|