型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | 材质符号 | ||
HRCZA | SS | SS400D | - |
SSB | 四氧化三铁保护膜 | ||
SSM | 无电解镀镍 | ||
SU | SUS304D | - |
型式 | - | A | - | B | - | T | - | L | - | 孔指定 Code・公称直径 | ||
Type | - | 材质符号 | ||||||||||
HRCZA | - | SSB | - | A80 | - | B60 | - | T6 | - | L60 | - | M6 |
型式 | 指定单位1mm | B | T | L | 孔指定 | ||
Type | 材质符号 | A | Code | 公称直径 | |||
HRCZA | SS SSB SSM | 30~150 | 16 22 25 32 38 50 60 75 100 125 | 6 9 10 12 16 19 | 指定单位 0.1mm | N [ ! ] M Z [ ! ] [ ! ]加工尺寸请参照 孔型选择表 | 3 4 5 6 8 10 12 |
SU | 15 20 25 32 38 50 65 100 125 | ||||||
[ NG ]SS(□)的B16不可选T19,[ NG ]SU的B15不可选T10~19, [ NG ]SS(□)的B125不可选T10,[ NG ]SU的B20不可选T19 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|