Type | 材质 | |
GBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
种类 | 齿距 | R1 | R2 | R3 | b | H | h | i | PLD | 单位重量g/m (宽度:10mm) |
3GT | 3 | 0.25 | 1.52 | 0.85 | 0.61 | 2.4 | 1.14 | 1.26 | 0.381 | 25 |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
①驱动用(通过驱动轮带动从动轮进行传动) | |
②传送用(用于传送对象不旋转,定位精度要求高的反复运动) |
使用方法案例图 | 同步轮和同步带使用说明 |
③输送用(用两条同步齿形带传送板材) | |
④牵引传送用(皮带夹住工件进行传送) |
食品 | 半导体 | 智能手机 | ||
医疗 | 电子电器 | 锂电池 | ||
加长同步齿形带 Iron Rubber 齿数指定接头加工 | 平皮带 带防跑偏肋 普通用 | 同步齿形带连接用齿板 过压防止型 | ||
代表型号: LTBJA-AT5150-800 | 代表型号: HBLTDS350-4.23 | 代表型号: TBCK-XL025 | ||
推荐理由: 齿面贴布设计可降低噪音 | 推荐理由: 带有防跑偏肋条设计 | 推荐理由: 可防止皮带过紧 |
价格说明
型式 | 齿数 | 皮带周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带公称宽度 | ||
GBN (橡胶) | 102 3GT | 60 (6mm) 90 (9mm) 150 (15mm) | 34 | 102 |
105 3GT | 35 | 105 | ||
108 3GT | 36 | 108 | ||
111 3GT | 37 | 111 | ||
114 3GT | 38 | 114 | ||
117 3GT | 39 | 117 | ||
120 3GT | 40 | 120 | ||
123 3GT | 41 | 123 | ||
126 3GT | 42 | 126 | ||
129 3GT | 43 | 129 | ||
132 3GT | 44 | 132 | ||
135 3GT | 45 | 135 | ||
138 3GT | 46 | 138 | ||
141 3GT | 47 | 141 | ||
144 3GT | 48 | 144 | ||
147 3GT | 49 | 147 | ||
150 3GT | 50 | 150 | ||
156 3GT | 52 | 156 | ||
159 3GT | 53 | 159 | ||
162 3GT | 54 | 162 | ||
168 3GT | 56 | 168 | ||
174 3GT | 58 | 174 | ||
177 3GT | 59 | 177 | ||
180 3GT | 60 | 180 | ||
186 3GT | 62 | 186 | ||
189 3GT | 63 | 189 | ||
192 3GT | 64 | 192 | ||
195 3GT | 65 | 195 | ||
198 3GT | 66 | 198 | ||
201 3GT | 67 | 201 | ||
204 3GT | 68 | 204 | ||
207 3GT | 69 | 207 | ||
210 3GT | 70 | 210 | ||
213 3GT | 71 | 213 | ||
216 3GT | 72 | 216 | ||
222 3GT | 74 | 222 | ||
225 3GT | 75 | 225 | ||
228 3GT | 76 | 228 | ||
231 3GT | 77 | 231 | ||
234 3GT | 78 | 234 | ||
237 3GT | 79 | 237 | ||
240 3GT | 80 | 240 | ||
243 3GT | 81 | 243 | ||
246 3GT | 82 | 246 | ||
249 3GT | 83 | 249 | ||
252 3GT | 84 | 252 | ||
255 3GT | 85 | 255 | ||
258 3GT | 86 | 258 | ||
264 3GT | 88 | 264 | ||
267 3GT | 89 | 267 | ||
270 3GT | 90 | 270 | ||
273 3GT | 91 | 273 | ||
276 3GT | 92 | 276 | ||
282 3GT | 94 | 282 | ||
285 3GT | 95 | 285 | ||
288 3GT | 96 | 288 | ||
291 3GT | 97 | 291 | ||
297 3GT | 99 | 297 | ||
300 3GT | 100 | 300 | ||
303 3GT | 101 | 303 | ||
309 3GT | 103 | 309 | ||
312 3GT | 104 | 312 | ||
315 3GT | 105 | 315 | ||
318 3GT | 106 | 318 | ||
324 3GT | 108 | 324 | ||
327 3GT | 109 | 327 | ||
330 3GT | 110 | 330 | ||
333 3GT | 111 | 333 | ||
336 3GT | 112 | 336 | ||
339 3GT | 113 | 339 | ||
342 3GT | 114 | 342 | ||
345 3GT | 115 | 345 | ||
348 3GT | 116 | 348 | ||
351 3GT | 117 | 351 | ||
354 3GT | 118 | 354 | ||
357 3GT | 119 | 357 | ||
363 3GT | 121 | 363 | ||
366 3GT | 122 | 366 | ||
369 3GT | 123 | 369 | ||
375 3GT | 125 | 375 | ||
378 3GT | 126 | 378 | ||
381 3GT | 127 | 381 | ||
384 3GT | 128 | 384 | ||
387 3GT | 129 | 387 | ||
393 3GT | 131 | 393 | ||
396 3GT | 132 | 396 | ||
399 3GT | 133 | 399 | ||
402 3GT | 134 | 402 | ||
405 3GT | 135 | 405 | ||
408 3GT | 136 | 408 | ||
414 3GT | 138 | 414 | ||
417 3GT | 139 | 417 | ||
420 3GT | 140 | 420 | ||
423 3GT | 141 | 423 | ||
426 3GT | 142 | 426 | ||
432 3GT | 144 | 432 | ||
444 3GT | 148 | 444 | ||
447 3GT | 149 | 447 | ||
453 3GT | 151 | 453 | ||
456 3GT | 152 | 456 | ||
459 3GT | 153 | 459 | ||
462 3GT | 154 | 462 | ||
471 3GT | 157 | 471 | ||
480 3GT | 160 | 480 |
型式 | 齿数 | 皮带周长 (mm) | ||
Type | 皮带编号 | 皮带公称宽度 | ||
GBN (橡胶) | 486 3GT | 60 (6mm) 90 (9mm) 150 (15mm) | 162 | 486 |
489 3GT | 163 | 489 | ||
495 3GT | 165 | 495 | ||
501 3GT | 167 | 501 | ||
504 3GT | 168 | 504 | ||
510 3GT | 170 | 510 | ||
513 3GT | 171 | 513 | ||
522 3GT | 174 | 522 | ||
525 3GT | 175 | 525 | ||
531 3GT | 177 | 531 | ||
537 3GT | 179 | 537 | ||
540 3GT | 180 | 540 | ||
543 3GT | 181 | 543 | ||
549 3GT | 183 | 549 | ||
552 3GT | 184 | 552 | ||
558 3GT | 186 | 558 | ||
561 3GT | 187 | 561 | ||
564 3GT | 188 | 564 | ||
570 3GT | 190 | 570 | ||
576 3GT | 192 | 576 | ||
579 3GT | 193 | 579 | ||
582 3GT | 194 | 582 | ||
588 3GT | 196 | 588 | ||
591 3GT | 197 | 591 | ||
597 3GT | 199 | 597 | ||
600 3GT | 200 | 600 | ||
603 3GT | 201 | 603 | ||
609 3GT | 203 | 609 | ||
612 3GT | 204 | 612 | ||
618 3GT | 206 | 618 | ||
624 3GT | 208 | 624 | ||
633 3GT | 211 | 633 | ||
639 3GT | 213 | 639 | ||
642 3GT | 214 | 642 | ||
651 3GT | 217 | 651 | ||
654 3GT | 218 | 654 | ||
666 3GT | 222 | 666 | ||
672 3GT | 224 | 672 | ||
675 3GT | 225 | 675 | ||
681 3GT | 227 | 681 | ||
687 3GT | 229 | 687 | ||
690 3GT | 230 | 690 | ||
693 3GT | 231 | 693 | ||
699 3GT | 233 | 699 | ||
702 3GT | 234 | 702 | ||
705 3GT | 235 | 705 | ||
708 3GT | 236 | 708 | ||
720 3GT | 240 | 720 | ||
729 3GT | 243 | 729 | ||
741 3GT | 247 | 741 | ||
744 3GT | 248 | 744 | ||
750 3GT | 250 | 750 | ||
756 3GT | 252 | 756 | ||
765 3GT | 255 | 765 | ||
774 3GT | 258 | 774 | ||
783 3GT | 261 | 783 | ||
789 3GT | 263 | 789 | ||
810 3GT | 270 | 810 | ||
822 3GT | 274 | 822 | ||
840 3GT | 280 | 840 | ||
852 3GT | 284 | 852 | ||
858 3GT | 286 | 858 | ||
870 3GT | 290 | 870 | ||
882 3GT | 294 | 882 | ||
900 3GT | 300 | 900 | ||
912 3GT | 304 | 912 | ||
924 3GT | 308 | 924 | ||
927 3GT | 309 | 927 | ||
936 3GT | 312 | 936 | ||
948 3GT | 316 | 948 | ||
960 3GT | 320 | 960 | ||
963 3GT | 321 | 963 | ||
966 3GT | 322 | 966 | ||
972 3GT | 324 | 972 | ||
981 3GT | 327 | 981 | ||
993 3GT | 331 | 993 | ||
996 3GT | 332 | 996 | ||
1005 3GT | 335 | 1005 | ||
1008 3GT | 336 | 1008 | ||
1014 3GT | 338 | 1014 | ||
1050 3GT | 350 | 1050 | ||
1059 3GT | 353 | 1059 | ||
1068 3GT | 356 | 1068 | ||
1071 3GT | 357 | 1071 | ||
1086 3GT | 362 | 1086 | ||
1098 3GT | 366 | 1098 | ||
1113 3GT | 371 | 1113 | ||
1137 3GT | 379 | 1137 | ||
1170 3GT | 390 | 1170 | ||
1188 3GT | 396 | 1188 | ||
1212 3GT | 404 | 1212 | ||
1215 3GT | 405 | 1215 | ||
1260 3GT | 420 | 1260 | ||
1290 3GT | 430 | 1290 | ||
1299 3GT | 433 | 1299 | ||
1305 3GT | 435 | 1305 | ||
1326 3GT | 442 | 1326 | ||
1335 3GT | 445 | 1335 | ||
1374 3GT | 458 | 1374 | ||
1386 3GT | 462 | 1386 | ||
1422 3GT | 474 | 1422 | ||
1446 3GT | 482 | 1446 | ||
1521 3GT | 507 | 1521 |
Type | 材质 | |
GBN | ①背面橡胶 | 氯丁橡胶 |
②齿橡胶 | ||
③芯线 | 玻璃纤维线 | |
④齿面保护层 | 尼龙帆布 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|