Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 |
带扣环型 | ||
BTR | S45C | 四氧化三铁保护膜 |
BTRM | 无电解镀镍 |
价格说明
型式 | d | L | H | F | D | A | P.C.D. | B | V | d1 | d2 | ℓ | 带扣环型 | 轴承 型号 | 使用扣环 | ||
Type | No. | C | 固定扣环 | ||||||||||||||
BTR BTRM | 6 | 6 | 10 | 6 | 4 | 22 | 36 | 28 | 28 | 17 | 3.4 | 6.5 | 4 | 3 | RTWN·S17 | B606ZZ | STWN·S6 |
10 | 8 | 12 | 7 | 5 | 28 | 43 | 35 | 35 | 22 | 3.4 | 6.5 | 3 | RTWN·S22 | B608ZZ | STWN·S8 | ||
12 | 10 | 15 | 7 | 8 | 34 | 52 | 42 | 42 | 26 | 4.5 | 8 | 3 | RTWN·S26 | B6000ZZ | STWN·S10 | ||
15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 40 | 63 | 50 | 52 | 32 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 4 | RTWN·S32 | B6002ZZ | STWN·S15 | |
20 | 20 | 20 | 11 | 9 | 57 | 85 | 70 | 68 | 47 | 6.6 | 11 | 6.5 | 4.5 | RTWN·S47 | B6204ZZ | STWN·S20 | |
25 | 25 | 24 | 14 | 10 | 63 | 98 | 80 | 79 | 52 | 9 | 14 | 8.5 | 4.5 | RTWN·S52 | B6205ZZ | STWN·S25 |
Type | 编号 | 零件名称 | 材质 | 表面处理 | 数量 | |
BTR | BTRM | |||||
BTR BRTM | ① | 固定座 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | 1 |
② | 径向轴承 | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | 1 | |
③ | 扣环(STWN·S) | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | 1 | |
④ | 扣环(RTWN·S) | S45C | 四氧化三铁保护膜 | 无电解镀镍 | 1 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|