Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | [ A ]附件 | ||
R型 | 表面树脂 | 轴承 | 轴 | 轴 | |
ERNH | 聚缩醛 | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 | ①支架(阳极氧化处理) ②螺帽(M6) |
型式 |
ERNH26 |
型式 | 容许负载 N | F | R | h | B | M (粗牙螺纹) | J | 六角孔 G | 适用 轴承 | |
Type | D | |||||||||
R型 ERNH | 24 | 78.4 | 5 | 5 | 11 | 7 | 6 | 38 | 2.5 | 696ZZ |
26 | 6 | 10 | 8 | 39 | 5 | 608ZZ | ||||
30 | 176 | 8 | 8 | 9 | 40 | |||||
35 | 10.5 | 5.5 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|