Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
内六角外螺纹型 | 表面树脂 | 轴承 | 轴 | 轴 |
EKBH | 聚缩醛 | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
型式 |
EKBH24 |
型式 | 容许负载 N | d | D1 | B | B1 | 六角孔 G | 适用 轴承 | |
Type | D | |||||||
EKBH | 24 | 78.4 | 6 | 20 | 7 | 1.5 | 2.5 | 696ZZ |
35 | 176 | 8 | 30 | 9 | 2 | 5 | 608ZZ |
Type | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | ||
内六角外螺纹型 | 表面树脂 | 轴承 | 轴 | 轴 |
EKBH | 聚缩醛 | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|