工程塑料轴承 V形槽型
商品
评价
详情
  • 工程塑料轴承 V形槽型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

工程塑料轴承 V形槽型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
・工程塑料具有优异的自润滑性、耐磨、低摩擦和特殊的抗咬合性等特点
・工程塑料轴承表面强度高且光滑,基本上不会出现张力,其良好的自润滑性能及低的摩擦系数
・此类轴承主要运用在机电设备、健身器材、食品机械、家具及装潢建材等领域。
产品特点
・塑料轴承使用中表面不会发生生锈现象且耐腐蚀,而金属类轴承易生锈不能用于化工液中
・塑料轴承质量比金属轻,这更适合现代化的轻量型设计趋势
・塑料轴承在运行中噪音很低,具有一定的吸振功能
尺寸图
产品尺寸图
形状Type 材质 表面处理
无螺纹型表面树脂轴承
V形槽EVB聚缩醛SUJ2SWCH铬酸盐光泽处理

材质表

・规格表
型式容许负载
N
dD1BR六角孔
G
适用
轴承
TypeD
无螺纹型
EVB
2278.461970.62.5696ZZ
2421
3017682795608ZZ
3531
防静电聚缩醛的表面电阻率为1.5×1011Ω(温度23℃/湿度65%)
防静电聚缩醛产品树脂部侧面带有涂料标志以便于识别。请擦掉涂料标志后使用。
如对防锈有要求,请优先选择镀硬铬,无电解镀镍表面处理或者不锈钢SUS3系材质的产品。防锈方法请参考P.2907
使用案例
1传送线
注意事项
轴、轴承座在精度不好的情况下,轴承受其影响,不能发挥其应有性能,比如:与轴承安装部位的精度不好,会引起内、外圈相对倾斜。此时除轴承载荷之外,会额外增加边缘应力集中载荷(Edge Load),将会缩短轴承疲劳寿命,更严重的还会导致保持架破损,咬粘等损伤。

请使用以下专用安装工具进行安装及拆卸
轴承加热器 
轴承加热器轴承加热器的正确安装,可以保障轴承拥有很长的寿命。
如果对其进行正确的安装和维护,滚动轴承就是有长的使用寿命的可靠机械元件。
选用感应加热器加热后轴承以圆柱方向向外膨胀,可避免安装时的损坏。感应加热器为一种最科学的加热方式,它无需预热,根据轴承重量的不同可在数秒或数分钟内加热至110℃,不损坏预先的润滑
  
轴承拉拔器 
轴承拉拔器轴承的安装状态为下列情况时,可采用专用拉拔器拆卸的方法拆卸。
(a)轴形状:圆柱轴轴承内圈内径形状:圆柱孔。
(b)轴形状:圆柱轴,使用紧定衬套轴承内圈内径形状:维孔。
(c)轴形状:维形轴,轴承内圈内径形状:维孔。无论哪种状态,拆卸时都必须松开轴的锁紧螺母(或緊定衬套锁紧螺母)的止动,将锁紧螺母置于松动的状态。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。

规格表
工程塑料轴承尺寸图
安装图
 
形状Type 材质 表面处理
无螺纹型表面树脂轴承
V形槽EVB聚缩醛SUJ2SWCH铬酸盐光泽处理
规格表
型式
EVB30
 
型式容许负载
N
dD1BR六角孔
G
适用
轴承
TypeD
无螺纹型
EVB
2278.461970.62.5696ZZ
2421
3017682795608ZZ
3531
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米的工程塑料轴承表面树脂是什么材料?
米思米的工程塑料轴承表面材质为“聚缩醛”和“防静电聚缩醛”
米思米的工程塑料轴承本体材质是什么?
米思米的工程塑料轴承本体材质有不锈钢SUS440C,轴承钢SUJ2,不锈钢SUS304。
轴承按负载方向分类有哪些?
轴承按负载方向分类主要分为:向心轴承和推力轴承。其中,向心轴承分为:向心推力球轴承和向心滚子轴承。推力轴承分为:推力球轴承和推力滚子轴承。
防静电聚缩醛表面电阻率为多少?
防静电聚缩醛的表面电阻率为1.5×1011Ω(温度23℃/湿度65%)
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页