Type | 材质 | 表面处理 | |||
无止动环 | 带止动环 | 表面树脂 | 轴承 | 轴 | 轴 |
无螺纹 | 无螺纹 | ||||
EBSS | - | 聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | − |
EB | - | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 | |
EBD | - | 防静电聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | − |
EBC | - | 相当于SUS440C(低发尘) | |||
EBSZ | - | SUS304(低发尘) | |||
− | EBM | MC尼龙 | SUJ2 | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
− | EBPE | 超高分子量聚乙烯 |
价格说明
型式 | 容许负载 N ( )内 SUS304 | d | B | 止动环尺寸(C形) (仅带止动环型) | 使用轴承 | 规格有无 | ||||||||
聚缩醛 | MC尼龙 超高分子量聚乙烯 | 无螺纹 | ||||||||||||
Type | D | EBSS | EB | EBD | EBC | EBSZ | EBM | EBPE | ||||||
无螺纹 EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE | 13 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | − | − | L−1040ZZ | ● | ● | − | − | − | − | − |
14 | 29.4 (14.7) | 4 | 5 | − | − | L−1040ZZ | ● | ● | − | − | − | − | − | |
16 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
18 | 29.4 (14.7) | 5 | 5 | 8 | RTWS13 | 695ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
19 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
20 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
22 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | − | ● | ● | ● | |
24 | 78.4 (39.2) | 6 | 6 | 9 | RTWS15 | 696ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
26 | 176 (88) | 8 | 8 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | − | − | ● | ● | |
30 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
35 | 176 (88) | 8 | 9 | 12 | RTWS22 | 608ZZ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
40 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
45 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● | |
50 | 245 (122) | 10 | 12 | 14 | RTWS30 | 6200ZZ | ● | ● | − | − | − | ● | ● |
Type | 材质 | 表面处理 | |||
无止动环 | 带止动环 | 表面树脂 | 轴承 | 轴 | 轴 |
无螺纹 | 无螺纹 | ||||
EBSS | - | 聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | − |
EB | - | SUJ2 | SWCH | 铬酸盐光泽处理 | |
EBD | - | 防静电聚缩醛 | 相当于SUS440C | 相当于SUS304 | − |
EBC | - | 相当于SUS440C(低发尘) | |||
EBSZ | - | SUS304(低发尘) | |||
− | EBM | MC尼龙 | SUJ2 | S45C | 铬酸盐光泽处理 |
− | EBPE | 超高分子量聚乙烯 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|