定位销 带通气孔 内螺纹型
商品
评价
详情
  • 定位销 带通气孔 内螺纹型
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

定位销 带通气孔 内螺纹型

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
定位销用于X 、Y轴方向的空间定位,主要以工件孔为定位基准或者配合衬套使用,其中带通气型带有螺纹拆装方便,使用广泛。
产品特点
定位销大头锥角压入标准型使用概略 Locating Pins 特点1: 导入部带有通气槽型,可通过排气槽轻松插入销。
特点2: 可选材质:铁制(SUJ2);不锈钢(SUS304、SUS440C),适用各种工件定位。
特点3: 分别带有内螺纹和外螺纹安装型,配合部公差:g6。
特点4:缩小了尺寸的范围,实现了短期交货,低成本。
尺寸图
米思米定位销规格尺寸图 Large Head Round
规格概述
■材质规格表
Type 材质 硬度
内螺纹型
LPTSUJ2淬火硬度 45~50HRC
SLPTSUS304-
CLPT相当于9Cr18(SUS440C)淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。
注意事项
①尺寸公差及配合参数表 详情点击尺寸公差配合表
②未标注公差普通尺寸参考表(中级精度m) 详情点击未标注公差尺寸表
③螺纹安装扭矩参考值 紧固扭矩(参考值)为技术数据扭矩参考表的紧固扭矩强度分类(8.8),紧固状态持续24小时以上。使用放松剂或弹簧垫圈时不适用。
相关文件 
①定位技术参考信息 点击定位技术参考
②表面处理相关防锈能力盐雾试验参考 点击金属表面防锈处理参考
使用案例
定位销使用案例案例介绍:圆型与多棱型定位配合
①夹装治具中的圆型与多棱型的组合可以使A方向的定位更准确,B方向减小配套孔的间距误差。
②2支销子的其中1支以圆柱外形作为基准,另一支以2孔中心距方向上圆形切扁位(多棱型),既能实现安装/拆卸的作业性,也能确保定位精度。
③可采用2支销子高度不同构造,插入高脚销进行预定位,然后插入矮脚销进行精确定位。
应用行业
锂电池 半导体 医疗
定位销在锂电池行业中的应用 半导体行业中定位销的使用 医疗行业中的大头锥角定位销
智能手机 电子电器 机器人
智能手机制造中的定位销 3C电子电器行业中压入型定位销的应用 定位销在机器人自动化设备上的应用
相关产品
定位销用衬套 肩型 定位销用衬套 直柱型 定位销用衬套 腰形孔型 肩型
米思米原装标准夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing 米思米品牌夹具衬套 Jig Bushing
代表型号:JBH6-8 代表型号:JBA3-8 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15
优点:适用于难以调整孔深度用途 优点:节省空间 优点:可吸收间隙误差
尺寸图
大头锥角定位销产品图
规格表
型式 L M
(粗牙螺纹)
1 2 r
Type D尺寸公差g6
内螺纹型
LPT
SLPT

CLPT
5 -0.004
-0.012
10 12 15 20 25 30 M3 6 1.0 1.0
6 10 12 15 20 25 30 M4 8
8 -0.005
-0.014
  12 15 20 25 30 M5 1.5 1.5
10       20 25 30 M6 10
12 -0.006
-0.017
      20 25 30 2.0 2.0
仅D=6、L=10时,ℓ1=6。另外,螺纹底孔有时为通孔。
紧固扭矩(参考值)为技术数据扭矩值的紧固扭矩强度分类(10.9)。使用防松动剂或弹簧垫圈时不适用。
颈部强度的注意事项颈部强度参考
请确认底孔深度孔深度参考。底孔可能会贯通。
材质规格
Type 材质 硬度
内螺纹型
LPT SUJ2 淬火硬度 45~50HRC
SLPT SUS304 -
CLPT 相当于9Cr18(SUS440C) 淬火硬度 50~55HRC
如对防锈有要求,请优先选择不锈钢SUS304材质的产品。
关于此商品的常见问题 (FAQ)
定位销会生锈吗?如果会,是否有什么措施可以防止?
高硬度不锈钢定位销产品原则上不会生锈,建议定期涂防锈油进行保养,在通常大气环境中可以防锈。详情参考此处
定位销颈部退刀槽的存在理由?
因为同轴度很高,颈部也是需要研磨的。颈部研磨工艺需要退刀槽,以保证定位销的劲部没有产生R角产生。
目录记载规格以外的形状、尺寸能否定做?
可以特注定做。但是,定做时请出示图纸并且对数量有一定要求。详情可咨询cs@misumi.sh.cn
高硬度不锈钢定位销是在哪里制作的?
原则上在中国国内制作。部分精度较高,带有表面处理工艺复杂的产品在日本制作生产。
何种情况没有开中心孔?
材质为SUS304,在切削状态下就能满足精度要求时没有开中心孔。或者数量较大批量生产时。
定位销为何开中心孔?
最终加工阶段为无心研磨。此时需要有中心孔定位,所以是为了无心研磨而开的中心孔。
定位销品质管理时,是否采取全数检查?
各工艺环节进行严格的检查。且在主要工艺环节进行全数检查。最后出货时进行全数检查。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 定位/固定零件 > 定位销/衬套 > 定位销 > 定位销 带通气孔 内螺纹型
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页