材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSQTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSQTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSQTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSQTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSQTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSQTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于高度调整困难情况 | 优点:常规形状使用广泛 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | L 指定单位0.1mm | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||
Type | D公差 | D | |||
LPSQTA GLPSQTA BLPSQTA SLPSQTA HLPSQTA CLPSQTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 5 | 10.0~30.0 | M2 | 3 |
6 | 10.0~40.0 | M3 | 5 | ||
8 | 15.0~40.0 | M5 | 8 | ||
10 | M5 | 8 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSQTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSQTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSQTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSQTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSQTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSQTA |
Alterations | 加工导入部 | 加工排气槽 | 变更单侧公差 |
Code | GDC | AC | DKM/DKP/DKG/DKH |
Spec. | 加工导入部。 指定方法GDC D≤2不适用 | 进行排气槽加工。 指定方法AC | 在ℓ1的距离范围内变更外径公差。 指定方法DKM18(只需将ℓ1=18变更为m6时的范例) 2≤ℓ1<L 不带退刀槽。 |
D | 普通级 | |||
M | P | G | H | |
m6 | p6 | g6 | h7 | |
1~3 | +0.008 +0.002 | +0.012 +0.006 | -0.002 -0.008 | 0 -0.010 |
4~6 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
8・10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|