材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSTTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSTTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSTTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSTTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSTTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSTTA |
锂电池 | 半导体 | 医疗 | ||
智能手机 | 电子电器 | 机器人 | ||
定位销用衬套 肩型 | 定位销用衬套 直柱型 | 定位销用衬套 腰形孔型 肩型 | ||
代表型号:JBH6-8 | 代表型号:JBA3-8 | 代表型号:JBPE10-P6.8-W4.82-L15 | ||
优点:适用于难以调整孔深度用途 | 优点:节省空间 | 优点:可吸收间隙误差 |
型式 | L 指定单位0.1mm | E 指定单位0.1mm | A 选择 | M (粗牙螺纹) | ℓ | ||
Type | D公差 | D | |||||
内螺纹型 | |||||||
LPSTTA GLPSTTA BLPSTTA SLPSTTA HLPSTTA CLPSTTA | M(m6) P(p6) G(g6) H(h7) | 5 | 10.0~30.0 | 0.5~10.0 | 15 30 45 60 | M2 | 3 |
6 | 10.0~40.0 | M3 | 5 | ||||
8 | 15.0~40.0 | M5 | 8 | ||||
10 | M5 | 8 |
D | 普通级 | |||
M | P | G | H | |
m6 | p6 | g6 | h7 | |
5.00~6.00 | +0.012 +0.004 | +0.020 +0.012 | -0.004 -0.012 | 0 -0.012 |
6.01~10 | +0.015 +0.006 | +0.024 +0.015 | -0.005 -0.014 | 0 -0.015 |
材质No. | 材质 | 表面处理 | 硬度 | Type |
内螺纹型 | ||||
① | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | 淬火硬度 60~63HRC | LPSTTA |
② | 相当于9CrWMn(SKS3) | 镀硬铬 | 淬火硬度50~55HRC 镀层硬度 750HV~ | GLPSTTA |
③ | 相当于9CrWMn(SKS3) | - | - | BLPSTTA |
④ | SUS304 | - | - | SLPSTTA |
⑤ | SUS304 | 镀硬铬 | 镀层硬度750HV~ | HLPSTTA |
⑥ | 相当于9Cr18(SUS440C) | - | 淬火硬度 50~55HRC | CLPSTTA |
Alterations | 螺纹加工 | 加工导入部 | 加工排气槽 | 便更难单侧公差 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Code | MH | GDC | AC | DDM/DKP/DKG/DKH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spec. | 进行螺纹加工。 指定方法 MH
D~2EtanA≥M+2 适用于D≥6 L+E≥ℓ2+8 内螺纹型不适用 | 加工导入部 指定方法 GDC D≤2不适用 | 进行排气槽加工。 指定方法 AC | 在ℓ1的距离范围内变更外径公差。 指定方法 DKM18(只需将ℓ1=18变更为m6时的范例)
2≤ℓ1<L 不带退刀槽。 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|